KOKA016A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0와 STM32G0는 모두 I2C를 지원합니다. 전체적인 MSPM0 및 STM32G0 I2C 지원은 비슷하고, 눈에 띄는 차이점은 아래 표에 나와 있습니다.
주요 기능 | STM32G0 | MSPM0L 및 MSPM0G |
---|---|---|
컨트롤러 및 대상 모드 | 예 | 예 |
다중 컨트롤러 기능 | 예 | 예 |
표준 모드(최대 100kHz) | 예 | 예 |
고속 모드(최대 400kHz) | 예 | 예 |
고속 모드 플러스(최대 1MHz) | 예 | 예 |
주소 지정 모드 | 7, 10비트 | 7 bit |
주변 장치 주소 | 주소 2개와 구성 가능한 마스크 1개 | 주소 2개 |
전체 호출 | 예 | 예 |
프로그래머 가능한 설정 및 유지 시간 | 예 | 아니요 |
이벤트 관리 | 예 | 예 |
클록 스트레칭 | 예 | 예 |
소프트웨어 리셋 | 예 | 예 |
FIFO/버퍼 | 1바이트 | TX: 8바이트 |
RX: 8바이트 | ||
DMA | 예 | 예 |
프로그래밍 가능한 아날로그 및 디지털 노이즈 필터 | 예 | 예 |
I2C 코드 예제에 관한 정보는 MSPM0 SDK 예제 가이드에서 확인할 수 있습니다.