NESA009A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
STM32G 和 MSPM0 包含主時鐘來源的內部振盪器。時鐘可劃分成為其他時鐘來源、並可分佈於多種周邊設備。
STM32G0 振盪器 | MSPM0 振盪器 |
---|---|
HSI16RC 16 MHz |
SYSOSC(1) |
HSI48RC 48 MHz |
SYSOSC |
LSI RC 32 kHz |
LFOSC |
HSE OSC 4-48 MHz |
HFXT |
LSE OSC 32 kHz |
LFXT |
I2S_CLKIN |
HFCLK_IN (數位時鐘) |
STM32G 時鐘 | MSPM0 時鐘 |
---|---|
HSISYS |
不適用 |
PLLPCLK |
SYSPLLCLK1 |
PLLQCLK |
SYSPLLCLK1 |
PLLRCLK |
SYSPLLCLK0 |
不適用 |
SYSPLLCLK2x(1) |
SYSCLK |
BUSCLK(2) |
HCLK |
MCLK |
HCLK8 |
CPUCLK |
PCLK |
BUSCLK |
TIMPCLK |
BUSCLK |
LPTIMx_IN |
LFCLK_IN |
周邊設備 | STM32G 時鐘來源 | MSPM0 時鐘來源 |
---|---|---|
RTC |
LSI、LSE、HSE/32 |
LFCLK (LFOSC、LFXT) |
UART |
PCLK、LSE、HSI16、SYSCLK |
BUSCLK、MFCLK、LFCLK |
SPI |
需要尋找 |
BUSCLK、MFCLK、LFCLK |
I2C |
PCLK、HSI16、SYSCLK |
BUSCLK、MFCLK |
ADC |
HSI16、SYSCLK、PLLPCLK |
ULPCLK、HFCLK、SYSOSC |
控制器區域網路 |
PCLK、HSE、PLLQCLK |
PLLCLK1、HFCLK |
計時器 |
PCLK、TIMPCLK、PLLQCLK |
BUSCLK、MFCLK、LFCLK |
LPTIM 1/2 (TIMG0/1) |
PCLK、LSI、LSE、HSI16、LPTIMX_IN |
LFCLK、ULPCLK、LFCLK_IN |
RNG |
HSI48、PLLQCLK、HSI16/8、SYSCLK |
MCLK |
每個裝置系列的 TRM 都有一個時鐘樹,可協助視覺化時鐘系統。Sysconfig 可協助提供時鐘分配與尋找周邊設備供應來源選項。