NESA012A december 2022 – february 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
TI E2E™, LaunchPad™, Code Composer Studio™, and EnergyTrace™are TMs ofTI corporate name.
Arm® and Corte®are reg TMs ofArm Limited.
Other TMs
TI 的 MSPM0 MCU 擴充產品組合是以高達 80 MHz 速度運作的強化型Arm® Corte®-M0+ 32 位元處理器為基礎。Cortex-M0+ 處理器是內嵌式應用中最具能源效率的 Arm 處理器。這些成本最佳化的 MCU 可跨各種記憶體和封裝尺寸提供針腳對針腳相容性,如 圖 1-1 所示。軟體開發可在整個 MSPM0 產品組合中重複使用。MSPM0 MCU 的概述和主要功能如 表 1-1 所示。請參閱裝置專屬產品規格表,以進一步了解其他裝置特有功能。
特點 | MSPM0Gx 系列 | MSPM0Lx 系列 |
---|---|---|
核心/頻率 | CM0+ / 80 MHz | CM0+ / 32 MHz |
電源電壓 | 1.62 V 至 3.6 V | 1.62 V 至 3.6 V |
溫度 | -40°C 至 125°C | -40°C 至 125°C |
記憶體 | 128KB 至 32KB | 64KB 至 8KB |
RAM | 最高 32KB | 最高 4KB |
GPIO (最大值) | 60 | 28 |
類比 | 2x 4-Msps 12 位元 ADC | 1x 1-Msps 12 位元 ADC |
3x 高速比較器 | 1x 高速比較器 | |
2x 運算放大器 | 2x 運算放大器 | |
1x 12 位元 DAC | ||
通訊 (最大值) | 2x SPI | 1x SPI |
2x I2C Fast+ | 2x I2C Fast+ | |
4x UART (LIN) | 2x UART (LIN) | |
1x CAN-FD | ||
計時器 | 7 | 4 |
進階計時器[HJ2] | 是 (2x) | 否 |
硬體加速器 | 選擇性 | 不適用 |
安全性 | CRC、TRNG、AES256 | CRC |
低功耗 | 主動式:85 µA/MHz | 主動式:85 µA/MHz |
待機 (RTC):1.5 µA | 待機:1.5 µA |
MSPM0 MCU 受廣泛的硬體與軟體生態系統支援。生態系統包含易於使用的開發工具、平價的評估電路板,以及各種嵌入式軟體套件、驅動程式和範例。此外,MSP Academy 中包含的交互式訓練教材提供了引導式學習途徑,並可透過 TI E2E™ 支援論壇直接提供線上支援。
若要開始使用 MSPM0 MCU 進行開發,請購買 MSPM0 LaunchPad™ 開發套件。下載 Code Composer Studio 及 MSPM0 SDK 以取得範例程式碼和示範。請完成 MSPM0 Academy 中的訓練課程和實驗室。這些實驗室示範了 MSPM0 周邊設備的主要功能,並包括幾個交互式練習。