NEST076 July 2024 TPSM64406 , TPSM81033 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM828303 , TPSM82866A , TPSM82866C , TPSM83102 , UCC33411-Q1
Christine Chacko 和 Rahil Ajani
設計系統的功率級時,您可從低壓降穩壓器 (LDO) 或切換穩壓器等各種裝置中進行選擇,以調節電源的電壓。切換穩壓器適用於當系統需在不超過特定環境溫度下,維持效率的情況,電源模組則更進一步,會在切換穩壓器封裝中整合所需的電感器或變壓器。
電源模組可能採用多種形式:在封裝中的嵌入式微系統 (µSiP)、引線式、四方扁平無引線 (QFN),或是我們全新的 MagPack™ 封裝技術。前述每種封裝類型的規格都可將性能功能最佳化,例如效率、熱性能、電磁相容性與解決方案尺寸。在本文中,我們將著重介紹每種封裝類型的其中部分功能,以及可滿足的應用要求為何。
採用 µSiP 封裝的模組具備嵌入至基板內部的轉換器積體電路 (IC),並具有電感器和一些安裝在頂部的被動元件。由於轉換器 IC 嵌入基板時不會佔用任何額外空間,因此採用 µSiP 封裝的模組對電路板空間有限的應用來說十分實用。如 圖 1 所示,TPSM83100 是 5.5V、1W 降壓升壓模組,可提供雙向電流運作模式做為備份解決方案,並採用 2.5mm x 2.0mm x 1.2mm µSiP 封裝。
引線式封裝包含位於兩個銅引線架之間的 IC,且被動元件安置在頂部。這種封裝是大多數電源設計師習慣的封裝,可讓佈局更直覺化。可見的引線讓封裝具有彈性,因為如此即可實現高焊接完整性和輕鬆偵錯。這種封裝類型可提供約 8mm 爬電間隙,進而確保可靠性。
QFN 模組是透過扁平焊盤 (而非引線) 連接至電路板的封裝統稱。QFN 模組可提供高功率密度與強大的性能功能,因此對許多應用來說是面面俱到的選擇。QFN 模組系列有兩種常用的封裝配置:在印刷電路板 (PCB) 基板上的開放架構模組,以及在引線架上的包覆成型模組。
包覆成型 QFN 封裝是使用傳統銅引線架技術的熱增強型塑膠封裝。如 圖 2 所示,在 TPSM64406 等 TI 最新的包覆成型 QFN 模組中,會將 IC 和被動元件直接置於引線架頂部,因此相較於傳統的有引線封裝,可改善電氣和熱性能。此 36V 模組提供雙 3A 或單一堆疊式 6A 輸出,並且具備對稱高頻率輸入旁路電容器,對於雜訊敏感應用來說非常實用。
開放架構 QFN 模組將切換和被動元件整合至 PCB 基板上,而不會將其包覆成型至塑膠外殼中。略過此步驟可讓設計人員直接將散熱器增添至暴露的電感器上,進而實現更佳的散熱。由於開放架構封裝的尺寸限制較少,也較不容易受到過熱影響,所以與其他模組封裝相比,其額定輸出電流較高,因此十分適合企業運算等需要大量功率的應用。
MagPack 封裝技術是 TI 最新的電源模組封裝類型。這類模組運用我們的專利整合磁性封裝技術,消除了對第三方電感器的依賴。除了擁有比前代更高的功率密度外,這類模組 (如 TPSM82816) 也可提供更佳的熱傳導性與更少的電磁干擾。若要進一步了解 MagPack 技術,請閱讀技術文章「MagPack™ 技術:全新電源模組的四大優勢,助您以更少空間封裝更多功率」。
電源模組是電源設計師的絕佳選項,且由於其具備多種性能功能,因此相較於離散式解決方案與 LDO,電源模組可提供眾多優勢。其採用多種封裝類型,可根據應用要求最佳化。
所有商標皆屬於其各自所有者之財產。
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司