カテゴリ別の参照
主な機能別の選択
内部 FET 搭載 eFuse (30V 未満)
内部 FET 搭載 eFuse (40V 超過)
外部 FET と組み合わせるホット・スワップ
新製品
4.5V to 16V, 0.8mΩ, 70A stackable eFuse with accurate and fast current monitor
概算価格 (USD) 1ku | 2.3
高精度で高速な電流モニタ搭載、9V ~ 80V、3.65mΩ、20A、スタッカブル統合型ホットスワップ (eFuse)
概算価格 (USD) 1ku | 3.19
高信頼性、高い電力密度、低コストのパワー・パス保護設計が実現可能
高速、高精度のパワー・パス保護機能と監視機能
スレッショルドやタイミングをユーザーが構成可能、また監視機能や診断機能を搭載という特長があるので、さまざまな障害に対処できる高速で高精度の保護を実現しやすくなります。
シンプルで効率的な設計
パス FET とディスクリート保護部品の選択と最適化の複雑さを解消します。TI の統合型ソリューションを使用すると、プリント基板 (PCB) の面積を最大 70% 節減できます。
製品開発期間の短縮
UL、IEC、VDE など、安全性と性能に関するさまざまな認証基準を満たす eFuse を選択すると、回路設計とテストに費やす期間を短縮できます。
小型サイズと小さい RON
TI の各種 eFuse とホット・スワップ・コントローラは、小型サイズで RON が小さいという特長があるので、高密度システムを設計し、消費電力、自己発熱、バス電圧低下をいずれも最小化するのに役立ちます。
技術リソース
Basics of eFuses (Rev. A)
Utilizing eFuses in your designs (英語)
Robust Hot Swap Design (Rev. A)
設計と開発に役立つリソース
ホット・スワップ・デザイン・カリキュレータ・ツール
ホットスワップと eFuse を使用した回路設計には、複雑な設計式と計算が必要な場合があります。入力電圧範囲、電流、出力静電容量などのシステム要件を入力すると、カリキュレータが高信頼性の設計を行うための情報を提示してくるので、プロセスを簡素できます。さらにこのツールは、さまざまな回路シナリオのもとで設計マージンを分析するので、既存の設計の評価や、各種問題のトラブルシューティングにも利用できます。
カリキュレータの名前
サポート対象の部品
型番 説明
LM25066/66A/66I/66IA
PMBus と I/V/P/E (エネルギー) 監視機能搭載、2.9V (...)
TPS2663x eFuse の評価モジュール
TPS26630-33EVM を使用すると、TI の TPS2663x eFuse のリファレンス回路を評価できます。TPS2663X デバイスは、FET を内蔵した 4.5V ~ 60V、6A の産業用 eFuse であり、低電圧、過電圧、入力逆極性、過電流、突入電流に対するプログラマブル保護機能を搭載しています。