Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.
D3 Embedded
Engineering & manufacturing services for automotive & edge AI applications
D3 provides U.S.-based design engineering services and on-shore manufacturing of high-quality pre-configured and customized embedded processing, radar, and vision solutions. D3 leverages embedded automotive technologies in industrial vehicles and robotics to match developer's unique use case requirements.
Using a Define→Design→Deploy methodology, D3 can help developers quickly prototype autonomous or edge AI applications. From transferring ownership of product design to providing high-quality volume manufacturing, D3 can tailor their services to meet your needs.
-
585-429-1550
- Partner kontaktieren
- www.d3embedded.com
- Codebeispiel oder Demo
- Entwicklungskit
- Evaluierungsplatine
- China
- Europa
- Indien
- Japan
- Nordamerika
- Ozeanien
- Rest Asiens
- Südamerika
- 150 Lucius Gordon Drive
- West Henrietta, New York, 14586
- United States
Ressourcen
D3-3P-RVP-TDA2X — D3 Embedded DesignCore® RVP-TDA2x Entwicklungskit für TDA2 Prozessoren
Die RVP-TDA2x ist eine Multikamera-Plattform für High-End-Fahrerassistenzsysteme. Sie umfasst zwei ARM A15-Anwendungsprozessoren, bis zu vier EVE-Coprozessoren (Vision Acceleration Pac) und einen hardwarebeschleunigten H.264-Encoder. Das Entwicklungskit unterstützt acht Kameraeingänge, kann aber (...)
D3-3P-RVP-TDA4VX — D3 Embedded DesignCore® RVP-TDA3x Entwicklungskit für TDA3 Prozessoren
Die RVP-TDA4Vx ist eine Multikamera-Plattform, die die synchrone Erfassung von acht 2MP FPD-Link™ III SerDes-Capture-Streams mit Echtzeitverarbeitung und -Analyse ermöglicht. Der DisplayPort-Videoausgang bietet MST-Technologie und unterstützt bis zu 4 serielle Displays. Das System unterstützt (...)
D3-3P-TDA3X-SK — D3 Embedded DesignCore® TDA3x Starterkit für TDA3-Prozessoren für die Automobilindustrie
Mit diesem tragbaren Starterkit können Sie die eingebettete ADAS-Technologie auf einer elektronischen Plattform evaluieren, die speziell im Hinblick auf die Produktion entwickelt wurde. Basierend auf dem fortschrittlichen Bildverarbeitungsprozessor TDA3x von Texas Instruments ermöglicht es die (...)
D3-3P-D3RCM — D3 Embedded DesignCore Kameraserie – ältere Kameramodule
D3RCM 1.3 MP FPD-Link™ III-Kameras sind robuste Kameramodule mit OmniVision® OV10640 oder SONY® IMX390 Bildsensoren. Sie sind kompatibel mit den RVPs von D3 Embedded, die auf unseren Prozessoren basieren und für Automobil- und leistungskritische Industrieanwendungen entwickelt wurden. Sie verfügen (...)
D3-3P-DESIGNCORE-CAMERA — Kameramodule der DesignCore®-Kameraserie von D3 Embedded
Die DesignCore®-Kameramodule von D3 Embedded sind mit verschiedenen ADAS-Prozessoren von TI, wie beispielsweise dem TDA4, kompatibel.
Die robusten PRO-Versionen erfüllen den IP67-Standard für Staub- und Wasserdichtigkeit und verfügen über Bildsensoren in Automobilqualität gemäß AEC-Q100 Grade 2 (...)
D3-3P-DESIGNCORE-RADAR — D3 Embedded DesignCore® Radar--Evaluierungsmodule
Die Miniatursensoren, Sensor-Evaluierungsboards und Sensor-Fusionsgeräte von D3 Embedded ermöglichen eine schnelle Evaluierung von D3 Embedded-Radarmodulen mit unserer mmWave-Radartechnologie. Diese Sensoren ermöglichen die einfache Integration von Radaralgorithmen für industrielle Anwendungen. Die (...)
D3-3P-RVP-TDA3X — D3 Embedded RVP-TDA3x Entwicklungskit für TDA3 Prozessoren
Das RVP-TDA3x ist eine Multikamera-Plattform für kostengünstige fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Es enthält das Vision Acceleration Pac (EVE) und einen integrierten ISP (Image Signal Processor). Es enthält keinen ARM-Kern oder CODEC. Das (...)
D3-3P-DEV — D3 Embedded-Unterstützung für KI-Kameras, Hardware, Treiber und Firmware
D3 Embedded ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf End-to-End-Lösungen mit Bildverarbeitung und mmWave-Radarsensorik, Konnektivität, Embedded Processing und KI für Hochleistungsanwendungen spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Entwicklungserfahrung bietet D3 Embedded (...)