MikroElektronika

Design house TI Arm-based processors, MCUs, and accessories with IDE for software developers

MIKROE is a company, founded in 2001, that produces entire development tool chains for all major microcontroller architectures. Time-saving embedded tools, created on a daily basis. Through a commitment to excellent, reliable and fully equipped hardware and software products, MIKROE aims to help fellow engineers get the job done quickly.

MIKROE is the creator of the mikroBUS™ add-on board standard, selling over 1,000 unique Click board products direct from their website, through distribution partners, and on makerspace knowledge hubs.

Digitale Temperatursensoren
TMP102 Digitaler Temperatursensor 2C, I²C/SMBus-Schnittstelle im 2,56 mm² großen Gehäuse TMP114 1,2-V-fähiger Temperatursensor, Genauigkeit 0,2°C, 0,15 mm Bauhöhe TMP4718 Hochpräziser Remote- und lokaler Temperatursensor mit PIN-programmierbaren ALERT-Schwellenwerten

 

Feuchtigkeitssensoren
HDC3021 Digitaler 0,5 %-rF-Feuchtigkeitssensor mit abnehmbarer Tape-Abdeckung

 

Frequenzwandler
MPY634 Analoger Präzisionsmultiplizierer mit großer Bandbreite

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS72 Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 10 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

 

Näherungssensoren
OPT3101 ToF-basiertes Analog-Frontend (AFE) für Laufzeitsensor mit großer Reichweite zur Näherungs- und Entf

 

Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC7821 Multiplizierender DAC, 12 Bit, Parallel-Eingang

 

Umgebungslichtsensoren
OPT3001 Digitaler Umgebungslichtsensor mit äußerst genauer, mit dem menschlichen Auge vergleichbarer Empfind OPT3005 Umgebungslichtsensor (ALS) für Videoüberwachungskameras OPT4048 Hochgeschwindigkeits-Hochpräzisions-Tristimulus-XYZ-Farbsensor
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Evaluierungsplatine
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • Batajnički drum 23
  • 11186 Zemun
  • Belgrade, 201063
  • Serbia

Ressourcen

Evaluierungsplatine

ASLKPRO — MikroElektronika ASLKPRO-Universitätskit

ASLK PRO comes with three general-purpose operational amplifiers (TL082) and three wide-bandwidth precision analog multipliers (MPY634) from Texas Instruments. We have also included two 12-bit parallel-input multiplying digital-to-analog converters DAC7821, a wide-input non-synchronous buck-type (...)
Evaluierungsplatine

MIKRO-3P-HDC-CLICK — MikroElektronika mikroBUS Rapid Prototyping Click Boards für Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren

Die MikroE Click Board™ -Produkte der HDC-CLICK-Familie sind kompakte Zusatzplatinen von Texas Instruments mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren.

Alle ausgewählten Sensoren haben eine spezifizierte Auflösung für Feuchtigkeits- (typischerweise %RH) und Temperaturmesswerte vom Sensor. Die (...)

Evaluierungsplatine

MIKRO-3P-OPT-CLICK — MikroE Optical CLICK evaluation boards

MikroE Click™ boards are compact add-on boards based around TI Optical Sensing Products that are suitable for obtaining ambient light data in applications like display optical-intensity, industrial, or commercial lighting control and enable quick cross-platform prototyping in a standardized (...)

Evaluierungsplatine

MIKRO-3P-TMP-I2C-CLICK — MikroElektronika mikroBUS™ Rapid Prototyping Click Boards™ für Temperatursensoren mit I²C

Die TMP-I²C-CLICK Produktfamilie von MikroE Click Board™ umfasst kompakte Zusatzplatinen zur genauen Temperaturmessung. Diese Platinen verfügen über digitale Temperatursensoren und eine I²C-Schnittstelle zur Kommunikation mit einem Host-Prozessor. Jeder ausgewählte Temperatursensor hat eine (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.