DAC7821
Multiplizierender DAC, 12 Bit, Parallel-Eingang
DAC7821
- 2.5V to 5.5V Supply Operation
- Fast Parallel Interface: 17ns Write Cycle
- Update Rate of 20.4MSPS
- 10MHz Multiplying Bandwidth
- ±10V Reference Input
- Low Glitch Energy: 5nV-s
- Extended Temperature Range:-40°C to +125°C
- 20-Lead TSSOP Packages
- 12-Bit Monotonic
- ±1LSB INL
- 4-Quadrant Multiplication
- Power-On Reset with Brownout Detection
- Readback Function
- Industry-Standard Pin Configuration
- APPLICATIONS
- Portable Battery-Powered Instruments
- Waveform Generators
- Analog Processing
- Programmable Amplifiers and Attenuators
- Digitally-Controlled Calibration
- Programmable Filters and Oscillators
- Composite Video
- Ultrasound
All trademarks are the property of their respective owners.
The DAC7821 is a CMOS 12-bit current output digital-to-analog converter (DAC). This device operates from a single 2.5V to 5.5V power supply, making it suitable for battery-powered and many other applications.
This DAC operates with a fast parallel interface. Data readback allows the user to read the contents of the DAC register via the DB pins. On power-up, the internal register and latches are filled with zeroes and the DAC outputs are at zero scale.
The DAC7821 offers excellent 4-quadrant multiplication characteristics, with a large signal multiplying bandwidth of 10MHz. The applied external reference input voltage (VREF) determines the full-scale output current. An integrated feedback resistor (RFB) provides temperature tracking and full-scale voltage output when combined with an external current-to-voltage precision amplifier.
The DAC7821 is available in a 20-lead TSSOP package.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ASLKPRO — MikroElektronika ASLKPRO-Universitätskit
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.