TLC1551
10-Bit-, 164-kSPS-A/D-Wandler mit parallelem Ausgang, direkte Schnittstelle zu DSP/uProcessor, 10 Ka
TLC1551
- Power Dissipation...40 mW Max
- Advanced LinEPIC™ Single-Poly Process Provides Close Capacitor Matching for Better Accuracy
- Fast Parallel Processing for DSP and µP Interface
- Either External or Internal Clock Can Be Used
- Conversion Time...6 µs
- Total Unadjusted Error...±1 LSB Max
- CMOS Technology
Advanced LinEPIC is a trademark of Texas Instruments.
The TLC1550x and TLC1551 are data acquisition analog-to-digital converters (ADCs) using a 10-bit, switched-capacitor, successive-approximation network. A high-speed, 3-state parallel port directly interfaces to a digital signal processor (DSP) or microprocessor (µP) system data bus. D0 through D9 are the digital output terminals with D0 being the least significant bit (LSB). Separate power terminals for the analog and digital portions minimize noise pickup in the supply leads. Additionally, the digital power is divided into two parts to separate the lower current logic from the higher current bus drivers. An external clock can be applied to CLKIN to override the internal system clock if desired.
The TLC1550I and TLC1551I are characterized for operation from 40°C to 85°C. The TLC1550M is characterized over the full military range of 55°C to 125°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 10-Bit Analog-to-Digital Converters With Parallel Outputs datasheet (Rev. G) | 30 Okt 2003 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 | ||
Application note | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 17 Mär 2011 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PLCC (FN) | 28 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.