Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
DAC6571
- Micropower Operation: 125 µA @ 3 V
- Fast Update Rate: 188 kSPS
- Power-On Reset to Zero
- +2.7-V to +5.5-V Power Supply
- Specified Monotonic by Design
- I2C™ Interface up to 3.4 MBPS
- On-Chip Output Buffer Amplifier, Rail-to-Rail Operation
- Double-Buffered Input Register
- Address Support for up to Two DAC6571s
- Small SOT23-6 Package
- Operation From –40°C to +105°C
- APPLICATIONS
- Process Control
- Data Acquistion Systems
- Closed-Loop Servo Control
- PC Peripherals
- Portable Instrumentation
I2C is a trademark of Philips Corporation.
The DAC6571 is a low-power, single-channel, 10-bit buffered voltage output digital-to-analog converter (DAC). Its on-chip precision output amplifier allows rail-to-rail output swing to be achieved. The DAC6571 utilizes an I2C-compatible, two-wire serial interface that operates at clock rates up to 3.4 MBPS with address support of up to two DAC6571s on the same data bus.
The output voltage range of the DAC is 0 V to VDD. The DAC6571 incorporates a power-on-reset circuit that ensures that the DAC output powers up at zero volts and remains there until a valid write to the device takes place. The DAC6571 contains a power-down feature, accessed via the internal control register, that reduces the current consumption of the device to 50 nA at 5 V.
The low power consumption of this part in normal operation makes it ideally suited for portable battery operated equipment. The power consumption is less than 0.7 mW at VDD = 5 V reducing to 1 µW in power-down mode.
The DAC7571/6571/5571 are 12/10/8-bit, single-channel I2C DACs from the same family. The DAC7574/6574/5574 and DAC7573/6573/5573 are 12/10/8-bit, quad-channel I2C DACs. Also see the DAC8571/8574 for single/quad-channel, 16-bit I2C DACs.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.