ADC081S101
SAR-ADC, 8 Bit, 1 MSPS, 1 Kanal
ADC081S101
- Specified Over a Range of Sample Rates.
- 6-Lead WSON and SOT-23 Packages
- Variable Power Management
- Single Power Supply with 2.7V – 5.25V Range
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE/DSP Compatible
The ADC081S101 is a low-power, single channel CMOS 8-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC081S101 is fully specified over a sample rate range of 500 ksps to 1 Msps. The converter is based upon a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC081S101 operates with a single supply that can range from +2.7V to +5.25V. Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 2.0 mW and 10.0 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to just 2.5 µW using a +5V supply.
The ADC081S101 is packaged in an 6-lead WSON and SOT-23 packages. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +85°C is ensured.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC081S101 Single Channel, 0.5 to 1 Msps, 8-Bit A/D Converter datasheet (Rev. D) | 22 Jan 2014 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 | ||
More literature | Die D/S ADC081S101 MWC Single Channel, 0.5 to 1 Msps, 8-Bit A/D Converter | 07 Jan 2013 | ||
EVM User's guide | 50 ksps to 1 Msps, 12-, 10- and 8-Bit EVM Users Manual | 20 Feb 2012 | ||
White paper | Amp Closed-Loop Bndwidth Considerations in High Res ADC Apps | 01 Okt 2006 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
WSON (NGF) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.