ADS9817
2-kanaliger 18-Bit 2-MSPS/Kanal-Dual-ADC mit simultaner Abtastung und integriertem analogem Frontend
ADS9817
- 8-channel, 18-bit ADC with analog front-end:
- Dual, simultaneous sampling : 4 × 1 channels
- Constant 1-MΩ input impedance front-end
- Programmable analog input ranges:
- ±12 V, ±10 V, ±7 V, ±5 V, ±3.5 V, and ±2.5 V
- Single-ended and differential inputs
- ±12-V common-mode voltage range
- Input overvoltage protection: Up to ±18 V
- User-selectable analog input bandwidth:
- 21 kHz and 400 kHz
- Integrated low-drift precision references
- ADC reference: 4.096 V
- 2.5-V reference output for external circuits
- Excellent AC and DC performance at full-throughput:
- DNL: ±0.3 LSB, INL: ±1.5 LSB
- SNR: 92.2 dB, THD: –112 dB
- Power supply:
- Analog and digital: 5 V and 1.8 V
- Digital interface: 1.2 V to 1.8 V
- Temperature range: –40°C to +125°C
The ADS981x is an 8-channel data acquisition (DAQ) system based on a dual, simultaneous-sampling, 18-bit successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). The ADS981x features a complete analog front-end for each channel with an input clamp protection circuit, 1-MΩ input impedance, and a programmable gain amplifier (PGA) with user-selectable bandwidth options. The high input impedance allows direct connection with sensors and transformers, thus eliminating the need for external driver circuits. The ADS981x can be configured to accept unipolar or bipolar inputs with up to a ±12-V common-mode voltage.
The device also features a 4.096-V reference for the ADC and a 2.5-V reference output for use with external circuits. A digital interface supporting 1.2-V to 1.8-V operation enables the ADS981x to be used without external voltage level translators.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS981x 18-Bit, 2-MSPS/Ch, Dual, Simultaneous-Sampling ADC With Integrated Analog Front-End datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 01 Dez 2023 |
Application brief | Precision ADC for Measuring Analog Outputs of Parametric Measurement Unit (PMU) (Rev. A) | PDF | HTML | 22 Mai 2024 | |
Technical article | Higher precision ADCs to monitor automated testers and encoders | PDF | HTML | 03 Mai 2024 | |
Certificate | ADS9817EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 21 Aug 2023 | ||
Application brief | High-Speed Data Interface for Precision High-Speed ADC in Semiconductor Test | PDF | HTML | 16 Mär 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADS9817EVM — ADS9817-Evaluierungsmodul
Das ADS9817-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des ADS9817. Dieser ADC verfügt über 8 Kanäle, 18 Bit Auflösung und 2 MSPS/Kanal SAR. Das EVM verfügt über integriertes Analog-Frontend und ADC-Referenz. Das ADS9817EVM verfügt über einen standardmäßigen (...)
ADS98XX-FPGA-EXAMPLE-CODE — ADS98xx FPGA interface example code
Unterstützte Produkte und Hardware
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Empfänger
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.