REF4132
Rauscharme, energieeffiziente Präzisions-Spannungsreferenz, 12 ppm/°C
REF4132
- Voltage options: 2.5V, 3V, 3.3V, 4.096V, 5V
- Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
- Low temperature coefficient :
- A grade: 12 ppm/°C (maximum)
- B grade: 30 ppm/°C (maximum)
- Operating temperature range: −40°C to +125°C
- Output current: ±10 mA
- Low quiescent current: 100 µA (maximum)
- Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 15 µVPP/V
- Excellent long-term stability 30 ppm/1000 hrs
- Small footprint 5-pin SOT-23 package
The REF4132 device is a low temperature drift
(12 ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage reference, featuring ±0.05% initial accuracy, low operating current with power consumption less than 100µA. This device also offers very low output noise of 15 µVp-p/V, which enables its ability to maintain high signal integrity with high-resolution data converters in noise critical systems. Packaged in the same SOT-23-5 package, REF4132 offers enhanced specifications and pin-to-pin replacement for LM4128 and LM4132.
Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of the device and low long-term output voltage drift. Furthermore, the small size and low operating current of the devices (100 µA) can benefit portable and battery-powered applications.
REF4132 is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | REF4132 Low-Drift, Low-Power, Small-Footprint Series Voltage Reference datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 08 Jun 2020 |
Application note | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 09 Jan 2024 | |
E-book | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 07 Mai 2021 | ||
Application note | Long-Term Drift in Voltage References | PDF | HTML | 25 Mär 2021 | |
Functional safety information | REF41xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 23 Okt 2020 | |
White paper | Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems | 22 Okt 2020 | ||
Application note | Precision Current Sources and Sinks Using Voltage References | 30 Jun 2020 | ||
Application brief | Voltage Reference Solutions in Motor Control Drives | 29 Jul 2019 | ||
White paper | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 23 Okt 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.