TLC7135
ADC, 4,5 Bit, 0,003 kSPS, Multiplex-BCD-Ausgang, echter Differenzialeingang, 1 Kanal
TLC7135
- Zero Reading for 0-V Input
- Precision Null Detection With True Polarity at Zero
- 1-pA Typical Input Current
- True Differential Input
- Multiplexed Binary-Coded-Decimal (BCD) Output
- Low Rollover Error: ±1 Count Max
- Control Signals Allow Interfacing With UARTs or Microprocessors
- Autoranging Capability With Over-and Under-Range Signals
- TTL-Compatible Outputs
- Second Source to Teledyne TSC7135, Intersil ICL7135, Maxim ICL7135, and Siliconix Si7135
- CMOS Technology
The ICL7135C and TLC7135C converters are manufactured with Texas Instruments highly efficient CMOS technology. These 4 1/2-digit, dual-slope-integrating, analog-to-digital converters (ADCs) are designed to provide interfaces to both a microprocessor and a visual display. The digit-drive outputs D1 through D4 and multiplexed binary-coded-decimal outputs B1, B2, B4, and B8 provide an interface for LED or LCD decoder/drivers as well as microprocessors.
The ICL7135C and TLC7135C offer 50-ppm (one part in 20,000) resolution with a maximum linearity error of one count. The zero error is less than 10 µV and zero drift is less than 0.5 µV/°C. Source-impedance errors are minimized by low input current (less than 10 pA). Rollover error is limited to ±l;1 count.
The BUSY, STROBE\, RUN/HOLD\, OVER RANGE, and UNDER RANGE control signals support microprocessor-based measurement systems. The control signals also can support remote data acquisition systems with data transfer through universal asynchronous receiver transmitters (UARTs).
The ICL7135C and TLC7135C are characterized for operation from 0°C to 70°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 4 1/2-Digit Precision Analog-to-Digital Converters datasheet (Rev. D) | 27 Aug 2003 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.