AMC7823
Integrierter mehrkanaliger ADC und DAC für analoge Überwachung und Steuerung
AMC7823
- 12-Bit ADC (200kSPS):
- Eight Analog Inputs
- Input Range 0 to 2 × VREF
- Programmable VREF, 1.25V or 2.5V
- Eight 12-Bit DACs (2µs Settling Time)
- Four Analog Input Out-of-Range Alarms
- Six General-Purpose Digital I/O
- Internal Bandgap Reference
- On-Chip Temperature Sensor
- Precision Current Source
- SPI™ Interface, 3V or 5V Logic Compatible
- Single 3V to 5V Supply
- Power-Down Mode/Low Power
- Small Package (QFN-40, 6 × 6 mm)
The AMC7823 is a complete analog monitoring and control circuit that includes an 8-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC), eight 12-bit digital- to-analog converters (DACs), four analog input out-of-range alarms, and six GPIOs to monitor analog signals and control external devices. Also, the AMC7823 has an internal sensor to monitor chip temperature, and a precision current source to drive remote thermistors, or RTDs, to monitor remote temperatures.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Analog Monitoring & Control Circuit datasheet (Rev. F) | 29 Mär 2012 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 | ||
EVM User's guide | AMC7823 EVM | 10 Nov 2005 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMC7823EVM — AMC7823 Integrierter Mehrfachkanal-ADC und ‑DAC für analoge Überwachungs- und Steuerungsaufgaben – E
This EVM features the AMC7823EVM analog monitoring and control circuit device. The AMC7823EVM is a simple evaluation module and serves as a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of the 12-bit AMC device. The EVM, through connectors, provides a way to supply an external (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTA) | 40 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.