DAC53004
Intelligenter 10-Bit-, 4-Kanal-DAC mit energieeffizientem Spannungs-/Stromausgang und Hi-Z, EEPROM u
DAC53004
- Programmable voltage or current outputs with flexible configuration:
- Voltage outputs:
- 1 LSB INL and DNL (10-bit)
- Gains of 1x, 1.5x, 2x, 3x, and 4x
- Current outputs:
- 1 LSB INL and DNL (8-bit)
- Unipolar and bipolar output range options from 25 µA to 250 µA
- Voltage outputs:
- 35-µA/channel IDD in voltage-output mode
- Programmable comparator mode for all channels
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive pulldown power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detected I2C, PMBus™, or SPI interface
- 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
- Predefined waveform generation: sine wave, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The 12-bit DAC63004 and 10-bit DAC53004 ( DACx3004) are a pin-compatible family of ultra-low-power, quad-channel, buffered, voltage-output and current-output smart digital-to-analog converters (DACs). These DACx3004 support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off condition. The DAC outputs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and NVM enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect I2C, PMBus, and SPI interfaces and contain an internal reference.
The feature set combined with the tiny package and ultra-low power make these smart DACs an excellent choice for applications such as land mobile radios, pulseoximeters, notebook PCs, and other battery-operated applications for biasing, calibration, and waveform generation.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004 and DAC53004 IBIS Model
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Serienspannungsreferenzen
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.