AFE43902-Q1
Intelligenter DAC für die Automobilindustrie, zwei Kanäle, 8 Bit, mit thermischer Multislope-Foldbac
AFE43902-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Multislope thermal foldback
- 10-bit analog-to-digital converter (ADC) input
- Digital-to-analog converter (DAC) output
- 10-bit ( AFE53902-Q1)
- 8-bit ( AFE43902-Q1)
- Pulse Width Modulation (PWM) output with 7‑bit duty cycle
- Standalone operation from nonvolatile memory (NVM)
- Look-up table (LUT) based parameter configuration
- Piecewise-linearizer for thermistor
- Automatically detects I 2C or SPI
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- VREF/MODE pin selects between programming and standalone modes
- User-programmable NVM
- Internal, external, or VDD reference
- Wide operating range
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Tiny package: 16-pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The 10-bit AFE53902-Q1 and 8-bit AFE43902-Q1 devices ( AFEx3902-Q1) are dual-channel, smart analog front ends (AFE) targeted for multislope thermal foldback of LED lighting. The output of LED lights reduce with an increase in temperature. Multislope thermal foldback helps maintain a steady light output from LEDs, irrespective of temperature change, while limiting the LED temperature to programmed thresholds.
The AFEx3902-Q1 have an ADC for temperature input and a DAC or PWM generator as an output. These devices have an integrated state machine that is preprogrammed as a multislope thermal foldback controller. The AFEx3902-Q1 are an excellent choice for thermal foldback of automotive rear lights and headlights, as well as horticulture lights. The AFEx3902-Q1 work independently from the parameters programed into the NVM, and thus enable these smart AFEs for processor-less applications and design reuse. These devices also automatically detect I 2C or SPI, and have an internal reference.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFEx3902-Q1 Smart Analog Front End (AFE) for Multislope Thermal Foldback and LUT-Based Control With I2C and SPI datasheet | PDF | HTML | 29 Jun 2023 |
Product overview | Smart DAC Product Selection Guide | PDF | HTML | 01 Jul 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.