AFE432A3W
Stromquellen-DAC, 8 Bit, 300 mA mit 10-Bit-SAR-ADC, VDAC, NVM und GPI
AFE432A3W
- Current-source DAC:
- 1-LSB DNL
- Two ranges: 300 mA and 220 mA
- 770-mV headroom
- Dual voltage-output DACs:
- 1-LSB DNL
- Gains of 1 ×, 1.5 ×, 2 ×, 3 ×, and 4 ×
- ADC input on channel 1
- Programmable comparator mode on channel 1
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive pulldown power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detects I 2C or SPI
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
- Predefined waveform generation: sine, cosine, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 3 V to 5.5 V
- Temperature: –40˚C to +125˚C
The 10-bit AFE532A3W and the 8-bit AFE432A3W ( AFEx32A3W) are a three-channel, buffered voltage-output, current-output, and ADC-input smart analog front end (AFE). The AFEx32A3W devices support a current source that can be used for linear control of laser diodes and miniature motors. These devices support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off conditions for voltage output. Channel 1 can be configured as an ADC, voltage-output DAC or a comparator. The voltage-output DACs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and programmable nonvolatile memory (NVM) enable these smart AFEs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect SPI or I 2C interfaces and contain an internal reference.
The AFEx32A3W feature set combined with the tiny package and low power make these smart AFEs an excellent choice for applications such as laser diode power control and electro-absorption modulated laser (EML) control in passive optical network (PON) and other industrial laser applications.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFEx32A3W 10-Bit and 8-Bit, Three-Channel Voltage-Output, Current-Output, and ADC-Input Smart AFE With I2C or SPI datasheet | PDF | HTML | 29 Nov 2023 |
Circuit design | Programmable FET LED Biasing Circuit Using Smart DAC | PDF | HTML | 18 Apr 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AFE532A3WEVM — Evaluierungsmodul AFE532A3W für Stromquellen-DAC, 8 Bit und 10 Bit, 300 mA
<p>Das Evaluierungsmodul AFE532A3W (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Funktionalität und Leistung der gepufferten Spannungs- und Stromausgangs-Digital-Analog-Wandler (DACs) mit AFE532A3W in einer Vielzahl von Konfigurationen. Der AFE532A3W enthält einen 10-Bit-Stromausgangs-DAC (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.