ADC0820-N
µP-kompatibler A/D-Wandler, 8 Bit, mit Track/Hold-Funktion
ADC0820-N
- Built-In Track-and-Hold Function
- No Missing Codes
- No External Clocking
- Single Supply—5 VDC
- Easy Interface to All Microprocessors, or Operates Stand-Alone
- Latched TRI-STATE Output
- Logic Inputs and Outputs Meet Both MOS and T2L Voltage Level Specifications
- Operates Ratiometrically or with any Reference Value Equal to or Less than VCC
- 0V to 5V Analog Input Voltage Range with Single 5V Supply
- No Zero or Full-Scale Adjust Required
- Overflow Output Available for Cascading
- 0.3 in. Standard Width 20-Pin PDIP
- 20-Pin PLCC
- 20-Pin SOIC
Key Specifications
- Resolution: 8 Bits
- Conversion Time
- 2.5 µs Max (RD Mode)
- 1.5 µs Max (WR-RD Mode)
- Low Power: 75 mW Max
- Total Unadjusted Error: ±½ LSB and ± 1 LSB
All trademarks are the property of their respective owners.
By using a half-flash conversion technique, the 8-bit ADC0820-N CMOS A/D offers a 1.5 µs conversion time and dissipates only 75 mW of power. The half-flash technique consists of 32 comparators, a most significant 4-bit ADC and a least significant 4-bit ADC.
The input to the ADC0820-N is tracked and held by the input sampling circuitry eliminating the need for an external sample-and-hold for signals moving at less than 100 mV/µs.
For ease of interface to microprocessors, the ADC0820-N has been designed to appear as a memory location or I/O port without the need for external interfacing logic.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.