DAC6578
2-Draht-Schnittstellen-DAC mit Spannungsausgang, 10 Bit, 8 Kanäle, extrem geringer Störimpuls
DAC6578
- Relative Accuracy:
- DAC5578 (8 bit): 0.25LSB INL
- DAC6578 (10 bit): 0.5LSB INL
- DAC7578 (12 bit): 1LSB INL
- Glitch Energy: 0.15nV-s
- Power-On Reset to Zero Scale or Midscale
- Devices in the TSSOP Package Reset to Zero Scale
- Devices in the QFN Package Reset to Zero Scale or Midscale
- Ultra-Low Power Operation: 0.13mA/ch at 5V
- Wide Power-Supply Range: +2.7V to +5.5V
- 2-Wire Serial Interface (I2C compatible)
- Temperature Range: –40°C to +125°C
- APPLICATIONS
- Portable Instrumentation
- Closed-Loop Servo Control
- Process Control
- Data Acquisition Systems
All other trademarks are the property of their respective owners
The DAC5578 (8 bit), DAC6578 (10 bit), and DAC7578 (12 bit) are low-power, voltage-output, octal channel, digital-to-analog converters (DACs). The devices are monolithic, provide good linearity,and minimize undesired code-to-code transient voltages (glitch).
The devices use a versatile, 2-wire serial interface that is I2C-compatible and operates at clock rates of up to 3.4MHz. Multiple devices can share the same bus.
The devices incorporate a power-on-reset (POR) circuit that ensures the DAC output powers up to zero-scale or midscale until a valid code is written to the device. These devices also contain a power-down feature, accessed through the serial interface, that reduces the current consumption of the devices to typically 0.42µA at 5V. Power consumption is typically 2.32mW at 3V, reducing to 0.68µW in power-down mode. The low power consumption and small footprint make these devices ideal for portable, battery-operated equipment.
The DAC5578, DAC6578, and DAC7578 are drop-in and functionally-compatible with the DAC7678. All devices are available in a 4x4, QFN-24 package and a TSSOP-16 package.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DAC7678EVM — DAC7678-Evaluierungsmodul
The DAC7678EVM is designed to evaluate the DAC7678, DAC5578, DAC6578, or DAC7578 digital to analog converters. By default, the DAC7678EVM is available with the DAC7678 installed but can be replaced with any one of the other pin compatible devices. The EVM provides a quick and easy way to evaluate (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.