ADC128S102
Acht-Kanal-/12-Bit-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 50 kSPS bis 1 MSPS
ADC128S102
- Eight Input Channels
- Variable Power Management
- Independent Analog and Digital
Supplies - SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP Compatible
- Packaged in 16-Lead TSSOP
- Key Specifications
- Conversion Rate 500 ksps to 1 MSPS
- DNL (VA = VD = 5.0 V) +1.5 / –0.9
- LSB (maximum) INL (VA = VD = 5.0 V) ±1.2 LSB
(maximum) - Power Consumption
- 3V Supply 2.3 mW (typical)
- 5V Supply 10.7 mW (typical)
The ADC128S102 is a low-power, eight-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter specified for conversion throughput rates of 500 ksps to 1 MSPS. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept up to eight input signals at inputs IN0 through IN7.
The output serial data is straight binary and is compatible with several standards, such as SPI, QSPI, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC128S102 may be operated with independent analog and digital supplies. The analog supply (VA) can range from +2.7 V to +5.25 V, and the digital supply (VD) can range from +2.7 V to VA. Normal power consumption using a +3-V or +5-V supply is 2.3 mW and 10.7 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to 0.06 µW using a +3-V supply and 0.25 µW using a +5-V supply.
The ADC128S102 is packaged in a 16-lead TSSOP package. Operation over the extended industrial temperature range of 40°C to +105°C is ensured.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC128S102 8-Channel, 500-ksps to 1-Msps, 12-Bit A/D Converter datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 05 Jan 2014 |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 | ||
More literature | Die D/S ADC128S102 MDP 8-Channel, 50 kSPS to 1 MSPS, 12-Bit A/D Converter | 07 Jan 2013 | ||
More literature | Die D/S ADC128S102-MDP 8-Channel, 50 kSPS to 1 MSPS, 12-Bit A/D Converter | 20 Dez 2012 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADC128S102EVM — 12 Bit, 8-Kanal, SAR-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) – Evaluierungsmodul
Das ADC128S102-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung des ADC128S102, eines 12-Bit-, Achtkanal-, 1-MSPS-, Analog-Digital-Wandler (ADC) mit serieller Schnittstelle und Systemaktivitätsbericht (SAR). Der Benutzer kann einen Analogeingang beziehen, und (...)
ADC128S102-SEP TINA-TI Reference Design
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.