ADC3910S065
10-Bit-, 1-Kanal-, 65-MSPS-A/D-Wandler mit einzelner Taktzyklus-Latenz, bis zu 16x Dezimation, digit
ADC3910S065
- Sampling rate up to 125MSPS
- Latency: 1 clock cycle
- Low power (2 channel):
- 92mW at 125MSPS
- 59mW at 25MSPS
- 4mW in PD mode
- Small footprint: 32-VQFN (4mm x 4mm)
- Single or dual channel ADC
- Dual digital comparators
- Reference: internal or external
- No missing codes, ±1 LSB INL
- Buffered, differential or single ended inputs
- Input bandwidth: 150MHz (3-dB)
- Single 1.8V supply
- Optional 3.3VIO capability
- Industrial temperature range: -40 to 105°C
- On-chip digital filter (optional)
- Decimation by 2, 4, 8, 16
- Parallel (SDR, DDR) and serial CMOS interface
- Spectral performance (fIN = 5MHz):
- SNR: 61dBFS
- SFDR: 65dBc
The ADC3910Dx and ADC3910Sx are a family ultra-low power 10-bit 125MSPS high-speed single and dual channel analog-to-digital converters. High-speed control loops benefit from the short latency of only 1 clock cycle. The ADC consumes only 92mW at 125Msps with a power consumption that scales with lower sampling rates.
The device uses DDR, HDDR, SDR or serial CMOS interface to output the data from +1.8V to +3.3V to accommodate various receiver requirements. The device implements analog monitoring function by event triggered interrupts per channel using a digital comparator with programmable high and low thresholds, hysteresis, and event counter. The device is a pin-to-pin compatible family of ADCs with 8 and 10-bit resolution and different speed grades. The device is available in a 32-pin VQFN package, and supports industrial temperature range from -40 to +105°C.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADC3910D125EVM — ADC3910D125 Evaluierungsmodul
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.