THS1207
12-Bit-, 6-MSPS simultane Abtastung, vierfach-Kanal-ADC; mit paralleler DSP/uP-Schnittstelle und aut
THS1207
- Simultaneous Sampling of 4 Single-Ended Signals or 2 Differential Signals or Combination of Both
- Signal-to-Noise and Distortion Ratio:
68 dB at fI = 2 MHz - Differential Nonlinearity Error: ±1 LSB
- Integral Nonlinearity Error: ±1.5 LSB
- Auto-Scan Mode for 2, 3, or 4 Inputs
- 3-V or 5-V Digital Interface Compatible
- Low Power: 216 mW Max at 5 V
- Power Down: 1 mW Max
- 5-V Analog Single Supply Operation
- Internal Voltage References ...50 PPM/°C and ±5% Accuracy
- Glueless DSP Interface
- Parallel µC/DSP Interface
- APPLICATIONS
- Radar Applications
- Communications
- Control Applications
- High-Speed DSP Front-End
- Automotive Applications
The THS1207 is a CMOS, low-power, 12-bit, 6 MSPS analog-to-digital converter (ADC). The speed, resolution, bandwidth, and single-supply operation are suited for applications in radar, imaging, high-speed acquisition, and communications. A multistage pipelined architecture with output error correction logic provides for no missing codes over the full operating temperature range. Internal control registers are used to program the ADC into the desired mode. The THS1207 consists of four analog inputs, which are sampled simultaneously. These inputs can be selected individually and configured to single-ended or differential-inputs. Internal reference voltages for the ADC (1.5 V and 3.5 V) are provided. An external reference can also be chosen to suit the dc accuracy and temperature drift requirements of the application.
The THS1207C is characterized for operation from 0°C to 70°C, the THS1207I is characterized for operation from 40°C to 85°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 12-Bit, 4 Analog Input, 6 MSPS, Simultaneous Sampling A/D Converter datasheet (Rev. A) | 17 Dez 2002 | |
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 17 Jan 2005 | ||
EVM User's guide | Modular THS1206EVM User's Guide | 11 Dez 2003 | ||
Application note | Resetting Non-FIFO Variations of the 12-bit THS1206 | 09 Mai 2002 | ||
EVM User's guide | THS1207, THS1209, THS1007, THS1009 EVM User's Guide | 29 Jan 2001 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (DA) | 32 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.