DAC63004W
Intelligenter Vierkanal-DAC, 12 Bit, mit extrem geringem Stromverbrauch, im Wafer-Chip-Scale-Gehäuse
DAC63004W
- Programmable voltage or current outputs with flexible configuration:
- Voltage outputs:
- 1 LSB DNL
- Gains of 1 ×, 1.5 ×, 2 ×, 3 ×, and 4 ×
- Current outputs:
- 1 LSB INL and DNL (8-bit)
- Unipolar and bipolar output range options from 25 µA to 250 µA
- Voltage outputs:
- 35-µA/channel I DD in voltage-output mode
- Programmable comparator mode for all channels
- High-impedance output when VDD is off
- High-impedance and resistive pulldown power-down modes
- 50-MHz SPI-compatible interface
- Automatically detected I 2C, SPI, or PMBus™ interface
- 1.62-V V IH with V DD = 5.5 V
- General-purpose input/output (GPIO) configurable as multiple functions
- Predefined waveform generation: sine wave, triangular, sawtooth
- User-programmable nonvolatile memory (NVM)
- Internal, external, or power-supply as reference
- Wide operating range:
- Power supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature range: –40˚C to +125˚C
- Tiny package: 16-pin DSBGA (1.75 mm × 1.75 mm)
The 12-bit DAC63004W and 10-bit DAC53004W ( DACx3004W) are a pin-compatible family of quad-channel, buffered, voltage-output and current-output smart digital-to-analog converters (DACs). These DACx3004W support Hi-Z power-down mode and Hi-Z output during power-off condition. The DAC outputs provide a force-sense option for use as a programmable comparator and current sink. The multifunction GPIO, function generation, and NVM enable these smart DACs for processor-less applications and design reuse. These devices automatically detect I 2C, SPI, and PMBus interfaces, and contain an internal reference.
The feature set combined with the tiny package and low power make these smart DACs an excellent choice for applications such as voltage margining and scaling, dc set-point for biasing and calibration, and waveform generation.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DAC63004WCSP-EVM — DAC63004W Evaluierungsmodul für vierkanaligen intelligenten 12-Bit-DAC im Wafer-Chip-Scale-Gehäuse (
Das WCSP-Evaluierungsmodul (EVM) für DAC63004 Wafer Chip Scale Package (WCSP) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung der kommerziellen DAC63004W und DAC53004W extrem energieeffizienten, gepufferten Spannungs- und Stromausgangs-Digital-Analog-Wandler (DACs) in einer Vielzahl von (...)
SMART-DAC-EVM-GUI — Smart DAC and smart AFE evaluation module software
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DAC63204, DAC53204, DAC43204, DAC63004 and DAC53004 IBIS Model
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
DACX3X0X-PWR-CALC — DACx3x0x family power-consumption calculator tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DACX3X0X-SINEWAVE-CALC — DACx3x0x family sine-wave calculator tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Serienspannungsreferenzen
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.