ADC122S101
2-kanaliger A/D-Wandler, 500 kSPS bis 1 MSPS, 12 Bit
ADC122S101
- Specified Over a Range of Sample Rates
- Two Input Channels
- Variable Power Management
- Single power supply with 2.7V - 5.25V range
Key Specifications
- DNL: +0.9 / −0.6 LSB (typ)
- INL: ±0.64 LSB (typ)
- SNR: 72.4 dB (typ)
- Power Consumption
- 3V Supply: 4.3 mW (typ)
- 5V Supply: 13.1 mW (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC122S101 is a low-power, two-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter with a high-speed serial interface. Unlike the conventional practice of specifying performance at a single sample rate only, the ADC122S101 is fully specified over a sample rate range of 500 ksps to 1 Msps. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept one or two input signals at inputs IN1 and IN2.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC122S101 operates with a single supply that can range from +2.7V to +5.25V. Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 4.3 mW and 13.1 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to just 0.14 µW using a +3V supply, or 0.32 µW using a +5V supply.
The ADC122S101 is available in an 8-lead VSSOP package. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +85°C is ensured.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC122S101 2 Channel, 500 ksps to 1 Msps 12-Bit A/D Converter datasheet (Rev. D) | 19 Mär 2013 | |
Circuit design | Low-input bias-current front end SAR ADC circuit (Rev. A) | 11 Mär 2019 | ||
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 | ||
User guide | WEBENCH® Sensor Designer Photodetector Sensor V 1 PCB (unpopulated) User Guide | 27 Jan 2012 | ||
EVM User's guide | Evaluation Board User's Guide 12, 10 and 8-Bit A-to-D Converters with Input Mux | 25 Jan 2012 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.