TLV5628
Achtfach-DAC, 8 Bit, 10 us, serieller Eingang, programmierbar für 1x oder 2x Ausgang, energieeffizie
TLV5628
- Eight 8-Bit Voltage Output DACs
- 3-V Single Supply Operation
- Serial Interface
- High-Impedance Reference Inputs
- Programmable for 1 or 2 Times Output Range
- Simultaneous Update Facility
- Internal Power-On Reset
- Low Power Consumption
- Half-Buffered Output
The TLV5628C and TLV5628I are octal 8-bit voltage output digital-to-analog converters (DACs) with buffered reference inputs (high impedance). The DACs produce an output voltage that varies between one or two times the reference voltages and GND, and the DACs are monotonic. The device is simple to use, running from a single supply of 3 to 3.6 V. A power-on reset function is incorporated to ensure repeatable start-up conditions.
Digital control of the TLV5628C and TLV5628I is over a simple 3-wire serial bus that is CMOS compatible and easily interfaced to all popular microprocessor and microcontroller devices. The 12-bit command word comprises 8 bits of data, 3 DAC select bits and a range bit, the latter allowing selection between the times 1 or times 2 output range. The DAC registers are double buffered, allowing a complete set of new values to be written to the device, then all DAC outputs are updated simultaneously through control of the LDAC terminal. The digital inputs feature Schmitt triggers for high noise immunity.
The 16-terminal small-outline D package allows digital control of analog functions in space-critical applications. The TLV5628C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV5628I is characterized for operation from -40°C to 85°C. The TLV5628C and TLV5628I do not require external trimming.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | Octal 8-Bit Digital-to-Analog Converters datasheet (Rev. A) | 01 Nov 1995 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.