TLV5632
DAC, 8 Bit, 8 Kanäle, 1/3 us Eingang, programmierbare Einschwingzeit/Stromverbrauch programmierbar,
TLV5632
- Eight Voltage Output DACs in One Package
- TLV5630 . . .12-Bit
- TLV5631 . . .10-Bit
- TLV5632 . . .8-Bit
- 1 µs in Fast Mode
- 3 µs in Slow Mode
- Programmable Settling Time vs Power
Consumption- 1 µs in Fast Mode
- 3 µs in Slow Mode
- 18 mW in Slow Mode at 3 V
- 48 mW in Fast Mode at 3 V
- Compatible With TMS320 and SPI Serial Ports
- Monotonic Over Temperature
- Low Power Consumption:
- 18 mW in Slow Mode at 3 V
- 48 mW in Fast Mode at 3 V
- Power-Down Mode
- Internal Reference
- Data Output for Daisy-Chaining
- APPLICATIONS
- Digital Servo Control Loops
- Digital Offset and Gain Adjustment
- Industrial Process Control
- Machine and Motion Control Devices
- Mass Storage Devices
The TLV5630, TLV5631, and TLV5632 are pin-compatible, eight-channel, 12-/10-/8-bit voltage output DACs each with a flexible serial interface. The serial interface allows glueless interface to TMS320 and SPI, QSPI, and Microwire serial ports. It is programmed with a 16-bit serial string containing 4 control and 12 data bits.
Additional features are a power-down mode, an LDAC input for simultaneous update of all eight DAC outputs, and a data output which can be used to cascade multiple devices, and an internal programmable band-gap reference.
The resistor string output voltage is buffered by a rail-to-rail output amplifier with a programmable settling time to allow the designer to optimize speed vs power dissipation. The buffered, high-impedance reference input can be connected to the supply voltage.
Implemented with a CMOS process, the DACs are designed for single-supply operation from 2.7 V to 5.5 V, and can operate on two separate analog and digital power supplies. The devices are available in 20-pin SOIC and TSSOP packages.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 8-Channel, 12-/10-/8-Bit, 2.7-V to 5.5-V, Low Power DAC with Power Down datasheet (Rev. F) | 14 Nov 2008 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.