TLA2518
Kleiner 8-kanaliger 12-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) mit SPI-Schnittstelle und GPIOs
TLA2518
- Small package size:
- WQFN 3 mm × 3 mm
- 8 channels configurable as any combination of:
- Up to 8 analog inputs, digital inputs, or digital outputs
- GPIOs for I/O expansion:
- Open-drain, push-pull digital outputs
- Wide operating ranges:
- AVDD: 2.35 V to 5.5 V
- DVDD: 1.65 V to 5.5 V
- –40°C to +85°C temperature range
- Enhanced-SPI digital interface:
- High-speed, 60-MHz interface
- Achieve full throughput with >13.5-MHz SPI
- Programmable averaging filters:
- Programmable sample size for averaging
- Averaging with internal conversions
- 16-bit resolution
The TLA2518 is an easy-to-use, 8-channel, multiplexed, 12-bit, 1-MSPS, successive approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The eight channels can be independently configured as either analog inputs, digital inputs, or digital outputs. The device has an internal oscillator for the ADC conversion process.
The TLA2518 communicates via an SPI compatible interface and supports averaging multiple data samples with a single start of conversion. The built-in programmable averaging filters help reduce noise from the analog inputs and reduce the number of data samples required to be read by the host.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLA2518 Small, 8-Channel, 12-Bit ADC with SPI Interface and GPIOs datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 16 Jun 2020 |
Application brief | Resolution-Boosting ADS7138 Using Programmable Averaging Filter | 01 Dez 2019 | ||
User guide | BP-ADS7128 BoosterPack™ Plug-In Module User's Guide | 21 Mai 2019 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADS7038Q1EVM-PDK — ADS7038-Q1 – 8 Kanäle, 1 MSPS, 12-Bit-ADC – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK)
The ADS7038-Q1 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS7038-Q1 successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). ADS7038Q1EVM-PDK provides power and a communications card to easily connect to the (...)
SBAC286 — TLA2528 C Header File
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.