ADC78H90
8-kanaliger A/D-Wandler, 500 KSPS, 12 Bit
ADC78H90
- Eight input channels
- Variable power management
- Independent analog and digital supplies
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP compatible
- Packaged in 16-lead TSSOP
Key Specifications
- Conversion Rate: 500kSPS
- DNL: ± 1LSB (max)
- INL: ± 1LSB (max)
- Power Consumption
- 3V Supply: 1.5 mW (typ)
- 5V Supply: 8.3 mW (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC78H90 is a low-power, eight-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter with a conversion throughput of 500 kSPS. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept up to eight input signals at inputs AIN1 through AIN8.
The output serial data is straight binary, and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE™, and many common DSP serial interfaces.
The ADC78H90 may be operated with independent analog and digital supplies. The analog supply (AVDD) can range from +2.7V to +5.25V, and the digital supply (DVDD) can range from +2.7V to AVDD. Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 1.5 mW and 8.3 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to just 0.3 µW using a +3V supply, or 0.5 µW using a +5V supply.
The ADC78H90 is packaged in a 16-lead TSSOP package. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +85°C is ensured.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADC78H90 8-Channel, 500 kSPS, 12-Bit A/D Converter datasheet (Rev. D) | 25 Mär 2013 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
WAVEVISION4 — Software zur Datenerfassung und ‑analyse
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.