ADC128S022
8-kanaliger A/D-Wandler, 50 bis 200 KSPS, 12 Bit
ADC128S022
- Eight Input Channels
- Variable Power Management
- Independent Analog and Digital Supplies
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE/DSP Compatible
- Packaged in 16-lead TSSOP
- Conversion Rate: 50 ksps to 200ksps
- DNL (VA = VD = 5 V): +1 / –0.7 LSB (Maximum)
- INL (VA = VD = 5 V): ±1 LSB (Maximum)
- Power Consumption
- 3V Supply: 1.2 mW (Typical)
- 5V Supply: 7.5 mW (Typical)
The ADC128S022 device is a low-power, eight-channel CMOS 12-bit analog-to-digital converter specified for conversion throughput rates of 50 ksps to 200 ksps. The converter is based on a successive-approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit. It can be configured to accept up to eight input signals at inputs IN0 through IN7.
The output serial data is straight binary and is compatible with several standards, such as SPI, QSPI, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces.
The ADC128S022 may be operated with independent analog and digital supplies. The analog supply (VA) can range from 2.7 V to 5.25 V, and the digital supply (VD) can range from 2.7 V to VA. Normal power consumption using a 3-V or 5-V supply is 1.2 mW and 7.5 mW, respectively. The power-down feature reduces the power consumption to 0.06 µW using a 3-V supply and 0.25 µW using a 5-V supply.
The ADC128S022 is packaged in a 16-lead TSSOP package. Operation over the extended industrial temperature range of –40°C to +105°C is ensured.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADC128S102EVM — 12 Bit, 8-Kanal, SAR-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) – Evaluierungsmodul
Das ADC128S102-Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung des Betriebs und der Leistung des ADC128S102, eines 12-Bit-, Achtkanal-, 1-MSPS-, Analog-Digital-Wandler (ADC) mit serieller Schnittstelle und Systemaktivitätsbericht (SAR). Der Benutzer kann einen Analogeingang beziehen, und (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.