ADS7254
Differenzieller SAR-ADC mit 12 Bit, 1 MSPS, Dual, simultaner Abtastung
ADS7254
- 16-, 14-, and 12-Bit, Pin-Compatible Family
- Simultaneous Sampling of Two Channels
- Supports Fully-Differential Inputs
- High Speed:
- ADS8354: 16 Bits, 700 kSPS
- ADS7854: 14 Bits, 1 MSPS
- ADS7254: 12 Bits, 1 MSPS
- Excellent DC Performance:
- ADS8354:
- 16-Bit NMC DNL, ±2.5-LSB Max INL
- ADS7854:
- 14-Bit NMC DNL, ±1.5-LSB Max INL
- ADS7254:
- 12-Bit NMC DNL, ±1-LSB Max INL
- ADS8354:
- Excellent AC Performance:
- ADS8354:
- 93-dB SNR, –100-dB THD
- ADS7854:
- 88-dB SNR, –95-dB THD
- ADS7254:
- 72-dB SNR, –90-dB THD
- ADS8354:
- Dual, Programmable, and Buffered
2.5-V Internal Reference - Fully-Specified Over the Extended Industrial Temperature Range: –40°C to 125°C
- Small Footprint:
WQFN-16 (3-mm × 3-mm) and TSSOP-16
The ADS8354, ADS7854, and ADS7254 belong to a family of pin-compatible, dual, high-speed, simultaneous-sampling, analog-to-digital converters (ADCs) that support fully-differential analog inputs.
Each device includes two individually programmable reference sources that can be used for system-level gain calibration. Also, a flexible serial interface that can operate over a wide power-supply range enables easy communication with a large variety of host controllers. Power consumption for a given throughput can be optimized by using the two low-power modes supported by the device. All devices are fully specified over the extended industrial temperature range (–40°C to 125°C) and are available in pin-compatible, WQFN-16 (3-mm × 3-mm) and TSSOP-16 packages.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADSxx54 Dual, High-Speed, 16-, 14-, and 12-Bit, Simultaneous-Sampling, Analog-to-Digital Converters datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 12 Aug 2014 |
Application brief | Precision ADCs in Servo Drives | PDF | HTML | 22 Aug 2024 | |
Product overview | Precision ADCs for Motor Encoders and Position Sensing | PDF | HTML | 27 Mär 2023 | |
E-book | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 21 Mai 2015 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
SBAC128 — ADSxx53EVM-PDK and ADSxx54EVM-PDK Software
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-ADCs
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Empfänger
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIPD117 — Zweikanaliges 12-Bit-Datenerfassungssystem für optische Encoder mit 1 MSPS
TIDA-00201 — Differenzielle Signalumformungsschaltung zur Strom- und Spannungsmessung mit Fluxgate-Sensoren
TIDA-00202 — Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign
TIDA-00499 — Referenzdesign für Transienten- und Digitalfehler-Rekorder-AFE unter Verwendung von Differenzverstär
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.