INA230
36 V, 16 Bit-IC Ausgangsstrom-, Spannungs- und Leistungsüberwachung mit Alarm
INA230
- Bus voltage sensing from 0 V to 36 V
- High- or low-side sensing
- Current, voltage, and power reporting
- High accuracy:
- 0.3% gain error (maximum)
- 25-µV offset (maximum)
- Configurable averaging options
- Programmable alert threshold
- Power supply operation: 2.7 V to 5.5 V
- Packages:
- 16-pin RGT (VQFN)
- 10-pin DGS (VSSOP)
The INA230 is a current-shunt and power monitor with an I2C interface that features 16 programmable addresses. The INA230 monitors both shunt voltage drops and bus supply voltage. Programmable calibration value, conversion times, and averaging, combined with an internal multiplier, enable direct readouts of current in amperes and power in watts.
The INA230 senses current on buses that vary from 0 V to 36 V, with the device powered from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing 330 µA (typical) of supply current. The INA230 is specified over the operating temperature range of –40°C to +125°C.
Finden Sie im Bestand auf TI.com ähnliche Produkte
Produkte mit ähnlichen Spezifikationen, sortiert nach Verfügbarkeit im TI.com-Bestand.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
INA230EVM — INA230 Evaluierungsmodul für 36 V, 16 Bit, I²C-Ausgangsstrom-Überwachungsmodul mit Alarm
Das INA230 Evaluierungsmodul (EVM) ist eine Plattform zum Evaluieren der Hauptfunktionen und der Leistung des INA230. Das EVM unterstützt Strommessungen bis zu 10 A und verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) zum Lesen und Schreiben in Geräteregister.
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
HF-Receiver
HF-Transmitter
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
SBOR021 — Power Monitor Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-01596 — Referenzdesign für intelligente Kompensation der im Thermostat erzeugten Wärme zur Erfassung der Umg
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.