ADS1015
Delta-Sigma-ADC, 12 Bit, 3,3 KSPS, 4 Kanäle, mit PGA, Oszillator, VREF, Komparator und I2C
ADS1015
- Ultra-Small X2QFN Package:
2 mm × 1.5 mm × 0.4 mm - 12-Bit Noise-Free Resolution
- Wide Supply Range: 2.0 V to 5.5 V
- Low Current Consumption: 150 µA
(Continuous-Conversion Mode) - Programmable Data Rate:
128 SPS to 3.3 kSPS - Single-Cycle Settling
- Internal Low-Drift Voltage Reference
- Internal Oscillator
- I2C Interface: Four Pin-Selectable Addresses
- Four Single-Ended or Two Differential Inputs (ADS1015)
- Programmable Comparator (ADS1014 and ADS1015)
- Operating Temperature Range:
–40°C to +125°C
The ADS1013, ADS1014, and ADS1015 devices (ADS101x) are precision, low-power, 12-bit, I2C-compatible, analog-to-digital converters (ADCs) offered in an ultra-small, leadless, X2QFN-10 package, and a VSSOP-10 package. The ADS101x devices incorporate a low-drift voltage reference and an oscillator. The ADS1014 and ADS1015 also incorporate a programmable gain amplifier (PGA) and a digital comparator. These features, along with a wide operating supply range, make the ADS101x well suited for power- and space-constrained, sensor measurement applications.
The ADS101x perform conversions at data rates up to 3300 samples per second (SPS). The PGA offers input ranges from ±256 mV to ±6.144 V, allowing precise large- and small-signal measurements. The ADS1015 features an input multiplexer (MUX) that allows two differential or four single-ended input measurements. Use the digital comparator in the ADS1014 and ADS1015 for under- and overvoltage detection.
The ADS101x operate in either continuous-conversion mode or single-shot mode. The devices are automatically powered down after one conversion in single-shot mode; therefore, power consumption is significantly reduced during idle periods.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADS1015EVM-PDK — ADS1015 Delta-Sigma-ADC, 12 Bit, 3,3 KSPS, 4 Kanäle – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit
Das ADS1015-Evaluierungsmodul Performance Demonstration Kit (PDK) ist eine Plattform zur Evaluierung des ADS1015. Dieser Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit zeichnet sich durch 12nbsp;Bit Abtastrate, ultrakompakte Maße, geringen Stromverbrauch und hohe Präzision aus. Stromversorgung und E/A werden (...)
ADS1015SW-LINUX — Linux-Treiber für ADS1015
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
HF-Receiver
HF-Transmitter
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.