INA219
Digitaler Leistungsmonitor mit 26 V, 12 Bit und I2C Ausgängen
INA219
- Senses Bus Voltages from 0 to 26 V
- Reports Current, Voltage, and Power
- 16 Programmable Addresses
- High Accuracy: 0.5% (Maximum) Over
Temperature (INA219B) - Filtering Options
- Calibration Registers
- SOT23-8 and SOIC-8 Packages
The INA219 is a current shunt and power monitor with an I2C- or SMBUS-compatible interface. The device monitors both shunt voltage drop and bus supply voltage, with programmable conversion times and filtering. A programmable calibration value, combined with an internal multiplier, enables direct readouts of current in amperes. An additional multiplying register calculates power in watts. The I2C- or SMBUS-compatible interface features 16 programmable addresses.
The INA219 is available in two grades: A and B. The B grade version has higher accuracy and higher precision specifications.
The INA219 senses across shunts on buses that can vary from 0 to 26 V. The device uses a single 3- to 5.5-V supply, drawing a maximum of 1 mA of supply current. The INA219 operates from 40°C to 125°C.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
INA219EVM — INA219 Evaluierungsmodul
SBOC271 — INA219EVM Software
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
HF-Receiver
HF-Transmitter
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
SBOR021 — Power Monitor Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Digitale Leistungsmonitore
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-00818 — Referenzdesign zur Stromversorgung von mobilen Zahlungsterminals (mPOS)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.