ADS1285
Hochauflösender 32-Bit-Zweikanal-Delta-Sigma-ADC für seismische und Georaum-Erforschung
ADS1285
- Selectable resolution-power modes:
- Dynamic range: 134 dB at 2 ms, 11.5 mW
- Dynamic range: 129 dB at 2 ms, 4.8 mW
- Flexible digital filter:
- Selectable sinc + FIR + IIR
- Linear or minimum phase
- High-pass filter
- THD: < –120 dB
- CMRR: 125 dB
- Data rates: 125 SPS to 4000 SPS
- Programmable gains: 1 to 64
- PGA bypass option
- SYNC input
- Clock error compensation
- Two-channel multiplexer
- Offset and gain calibration
- General-purpose digital I/Os
- Analog supply operation: 5 V, 3.3 V, or ±2.5 V
- Reference voltage options: 5 V, 4.096 V, or 2.5 V
The ADS1285 is a 32-bit, low-power, analog-to-digital converter (ADC), with a programmable gain amplifier (PGA) and a finite impulse response (FIR) filter. The ADC is designed for the demanding needs of seismology equipment requiring low-noise precision digitization and extended battery run time.
The low-noise PGA allows direct connection of geophones and transformer-coupled hydrophones without the need of an external amplifier.
The ADC incorporates a high-resolution, delta-sigma (ΔΣ) modulator and a FIR filter with programmable phase response. The high-pass filter removes dc and low-frequency content from the signal. Clock frequency error is compensated by the sample rate converter with 7-ppb resolution.
Choice of power modes optimize dynamic range verses power consumption. Power consumption is further reduced by PGA bypass operation.
The ADC is available in a compact 5-mm × 5-mm VQFN package and is fully specified over the –40°C to +85°C ambient temperature range.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | ADS1285 32-Bit, Delta-Sigma ADC for Seismic Applications datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 12 Dez 2022 |
Application note | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 29 Mär 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ADS1285EVM-PDK — ADS1285-Leistungs-Demokit für 32-Bit-Zweikanal-Delta-Sigma-ADC mit hoher Auflösung
Das Leistungs-Demokit (PDK) für das Evaluierungsmodul ADS1285 (EVM) ist eine Plattform, welche das ADS1285EVM-PDK und eine Präzisions-Host-Schnittstelle (PHI)-Controllerplatine kombiniert. Die PHI-Controllerplatine ermöglicht den Anschluss des ADS1285EVM an einen Cmputer über einen USB-Anschluss, (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
Universal-Operationsverstärker
Audio-Operationsverstärker
Transimpedanzverstärker
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)
Leistungsoperationsverstärker
Videoverstärker
Leitungstreiber
Transkonduktanzverstärker & Lasertreiber
Voll differenzielle Verstärker
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Touchscreen-Controller
Differenzverstärker
Instrumentenverstärker
Audio-Leitungsempfänger
Analoge Strommessverstärker
Digitale Leistungsmonitore
Analoge Strommessverstärker mit integriertem Shunt-Widerstand
Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt-Widerstand
Die- & Wafer-Services
HF-Receiver
HF-Transmitter
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Serienspannungsreferenzen
Präzisions-ADCs
Biosensorik-AFEs
Integrierte Präzisions-ADCs und -DACs
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.