DAC53608
10-Bit-, 8-Kanal-DAC, mit Spannungsausgang, I2C, in einem winzigen QFN-Gehäuse
DAC53608
- ±1-LSB INL and DNL
- Wide Operating Range
- Power Supply: 1.8 V to 5.5 V
- Temperature Range: –40˚C to 125˚C
- I2CTM Serial Interface
- Standard, Fast, and Fast+ Mode
- 2.4-V, VIH with VDD = 5.5 V
- LDAC Pin For Simultaneous Output Update
- Very Low Power: 0.1 mA/Channel at 1.8 V
- Low Power Startup Mode: Outputs powered down to 10K State
- Tiny Package
- 16-Pin WQFN (3 mm × 3 mm)
The DAC53608 and DAC43608 (DACx3608) are low-power, eight-channel, voltage-output, 10-bit or 8-bit digital-to-analog converters (DACs) respectively. The DACx3608 are specified monotonic by design across a wide power supply range from 1.8 V to 5.5 V. Using an external reference, the DACx3608 provides a full scale output voltage range of 1.8 V to 5.5 V while consuming 0.1-mA quiescent current per channel. The DACx3608 also includes per channel, user programmable, power down registers. These registers facilitate the DAC output buffers to start in a power down to 10K state and remain in this state until a power up command is issued to these output buffers.
Low quiescent current, wide power supply range, and per channel power down option makes DACx3608 ideal for low power, battery operated systems.
The devices communicate through the I2CTM interface. These devices support I2CTM standard mode (100 kbps), fast mode (400 kbps), and fast+ mode (1 Mbps). These devices also have a load DAC (LDAC) pin that allows simultaneous DAC updates.
The DACx3608 are available in small 3-mm × 3-mm, 16-pin WQFN package. The devices are fully specified over the extended industrial temperature range of –40°C to +125°C.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DAC53608EVM — DAC53608 10-Bit DAC, I2C-Schnittstelle, gepufferter Spannungsausgang – Evaluierungsmodul
The DAC53608 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC53608 device. DAC53608 is an 8-channel, buffered, low-voltage output, digital-to-analog converter (DAC) in 10-bit resolution. The device provides unipolar (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.