TPS62290-Q1
Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2,3 bis 6 V, 2,25 MHz, Festfrequenz, 1A in Gehäuse
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPS62290-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- High Efficiency Step-Down Converter
- Output Current up to 1000 mA
- VIN Range From 2.3 V to 6 V
- 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
- Power Save Mode at Light Load Currents
- Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1.5%
- Fixed Output Voltage Options
- Typical 15-µA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Voltage Positioning at Light Loads
- Available in a 2-mm × 2-mm × 0.8-mm SON
Package
The TPS6229x-Q1 is a highly efficient synchronous step-down buck converter optimized for automotive low input voltage applications, and provides up to 1000-mA output current..
With an input voltage range of 2.3 V to 6 V, and an output voltage accuracy of 1.5%, the device powers a large variety of automotive applications.
The TPS6229x-Q1 operates at 2.25-MHz fixed switching frequency and enters Power Save Mode operation with typical quiescent current of 15 µA at light load currents to maintain a high efficiency over the entire load current range.
The Power Save Mode is optimized for low output voltage ripple. For low noise applications, the device can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA. The TPS6229x-Q1 allows the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size.
The TPS6229x-Q1 is available in a 2-mm × 2-mm 6-pin SON package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS62290EVM-279 — TPS62290 6 V-Eingang, 1,8 V-Ausgang, 1 A – Evaluierungsmodul
The TPS62290EVM-279 facilitates evaluation of the TPS62290 1 A Step Down Converter in 2 x 2 SON Package.
PMP9769 — Referenzdesign für eCall-Stromversorgung mit niedriger Zwischenspannung
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.