TPS62040
Einstellbarer Abwärtswandler, 1,2 A, 95 % Wirkungsgrad, 18uA, MSOP-10 und QFN
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
TPS62040
- Up to 95% Conversion Efficiency
- Typical Quiescent Current: 18 µA
- Load Current: 1.2 A
- Operating Input Voltage Range: 2.5 V to 6.0 V
- Switching Frequency: 1.25 MHz
- Adjustable and Fixed Output Voltage
- Power Save Mode Operation at Light load Currents
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Internal Softstart
- Dynamic Output Voltage Positioning
- Thermal Shutdown
- Short-Circuit Protection
- 10 Pin MSOP PowerPad™ Package
- 10 Pin QFN 3 X 3 mm Package
- APPLICATIONS
- PDA, Pocket PC and Smart Phones
- USB Powered Modems
- CPUs and DSPs
- PC Cards and Notebooks
- xDSL Applications
- Standard 5-V to 3.3-V Conversion
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
The TPS6204x family of devices are high efficiency synchronous step-down dc-dc converters optimized for battery powered portable applications. The devices are ideal for portable applications powered by a single Li-Ion battery cell or by 3-cell NiMH/NiCd batteries. With an output voltage range from 6.0 V down to 0.7 V, the devices support low voltage DSPs and processors in PDAs, pocket PCs, as well as notebooks and subnotebook computers. The TPS6204x operates at a fixed switching frequency of 1.25 MHz and enters the power save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low noise applications, the devices can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. The TPS6204x supports up to 1.2-A load current.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.