TPS62088
Winziger 6-poliger 3-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang in einem 1,2 x 0,8 mm großem WCSP
TPS62088
- DCS-Control topology
- Up to 95% efficiency
- 26-mΩ and 26-mΩ internal power MOSFETs
- 2.4-V to 5.5-V input voltage range
- 4-µA operating quiescent current
- 1% output voltage accuracy
- 4-MHz switching frequency
- Power save mode for light-load efficiency
- A forced-PWM version for CCM operation
- 100% duty cycle for lowest dropout
- Active output discharge
- Power good output
- Thermal shutdown protection
- Hiccup short-circuit protection
- Available in 6-pin WCSP and PowerWCSP with 0.4-mm pitch
- 0.3-mm tall YWC package supports embedded systems
- Supports 12 mm2 solution size
- Supports < 0.6 mm height solution
- Create a custom design using the TPS62088 with the WEBENCH® Power Designer
The TPS6208xx device family is a high-frequency synchronous step-down converters optimized for small solution size and high efficiency. With an input voltage range of 2.4 V to 5.5 V, common battery technologies are supported. At medium to heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters power save mode operation at light load to maintain high efficiency over the entire load current range. The forced PWM version of the device maintains a CCM operation across any load. The 4-MHz switching frequency allows the device to use small external components. Together with its DCS-control architecture, excellent load transient performance, and output voltage regulation accuracy are achieved. Other features like overcurrent protection, thermal shutdown protection, active output discharge, and power good are built in. The device is available in a 6-pin WCSP package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS62088EVM-814 — TPS62088 3-A-Abwärtswandler-Evaluierungsmodul
TPS62088YWCEVM-084 — Evaluierungsmodul für 3-A-Abwärtswandler mit 1 % Ausgangsgenauigkeit in einem winzigen Chip-Scale-Ge
The TPS62088YWC evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS62088 3-A, step-down converter with DCS-Control in a tiny 1.2-mm by 0.8-mm WCSP package with 0.3-mm pitch. The EVM outputs a 1.8-V output voltage with 1% accuracy from input voltages between 2.4 V and 5.5 V with a maximum (...)
TPS62088 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. D)
TIDA-050044 — Referenzdesign für kleine, effiziente Stromversorgung für SSD mit M.2-Formfaktor
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 6 | Ultra Librarian |
POWERWCSP (YWC) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.