TPS82150
- 3.0-mm x 2.8-mm x 1.5-mm MicroSiP™ Package
- 3.0-V to 17-V Input Range
- 1-A Continuous Output Current
- DCS-Control™ Topology
- Power Save Mode for Light Load Efficiency
- 20-µA Operating Quiescent Current
- 0.9-V to 6-V Adjustable Output Voltage
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Power Good Output
- Programmable Soft Startup with Tracking
- Thermal Shutdown Protection
- Pin to Pin compatible with TPS82130 and TPS82140
- –40°C to 125°C Operating Temperature Range
- Create a Custom Design using the TPS82150 with the WEBENCH® Power Designer
The TPS82150 is a 17-V input 1-A step-down converter MicroSiP™ power module optimized for small solution size and high efficiency. The module integrates a synchronous step-down converter and an inductor to simplify design, reduce external components and save PCB area. The low profile and compact solution is suitable for automated assembly by standard surface mount equipment.
To maximize efficiency, the converter operates in PWM mode with a nominal switching frequency of 2.0 MHz and automatically enters Power Save Mode operation at light load currents. In Power Save Mode, the device operates with typically 20-µA quiescent current. Using the DCS-Control™ topology, the device achieves excellent load transient performance and accurate output voltage regulation.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS82150EVM-720 — 17 V, 1 A, Abwärtswandler mit integrierter Induktivität – Evaluierungsmodul
TPS82150 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TIDA-010026 — Robustes Schnittstellen-Referenzdesign für EnDat2.2 Absolutwertgeber
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
USIP (SIL) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.