TPSM82813
6 V 3 A-Abwärtsmodul mit optionaler Frequenzsynchronisierung, einstellbarem Softstart und Tracking
TPSM82813
- Adjustable and synchronizable switching frequency of 1.8MHz to 4MHz
- Two package types
- µSIL 14-pin with 2.4mm maximum height
- EMI reduced MagPack 13-pin with 2.0mm maximum height
- Spread spectrum clocking - optional
- Selectable forced PWM or PFM/PWM operation
- Output voltage accuracy ±1% (PWM operation)
- 2.75V to 6V input voltage range
- 0.6V to 5.5V output voltage range
- Adjustable soft start or tracking
- Power-good output with window comparator
- Precise ENABLE input allows
- User-defined undervoltage lockout
- Exact sequencing
- Optimized for low EMI
- MagPack shielded package available
- Eliminated bond wires
- Optimized pinout for simple PCB layout
- 100% duty cycle
- Output discharge
- 15µA typical quiescent current
- Excellent thermal performance
- –40°C to 125°C operating temperature range
- Create a custom design using the TPSM828303 with the WEBENCH® Power Designer
TPSM8281x is a family of pin-to-pin, 3A and 4A compatible, high-efficiency, and easy to use synchronous step-down DC/DC power modules with integrated inductors. The devices are based on a fixed-frequency peak current-mode control topology and they support high power density requirements for telecommunication, test and measurement, and medical applications. Low resistance switches allow up to 4A continuous output current at high ambient temperatures. The switching frequency is externally adjustable from 1.8MHz to 4MHz and can also be synchronized to an external clock in the same frequency range. In PFM/PWM mode, the TPSM8281x maintains high efficiency across the whole load range. The TPSM8281x provide 1% output voltage accuracy in PWM mode, which enables designing power supplies with high output voltage accuracy. The SS/TR pin helps limiting inrush current through a precise start-up ramp. It also supports sequencing by tracking the output voltage to an external source. The family is available in a 14-pin µSIL package with nominal 3.0mm × 4.0mm footprint and in a 13-pin MagPack package with nominal 2.5mm × 3.0mm footprint.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPSM82810EVM-089 — 4-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor – Evaluierungsmodul
TPSM82813PEVM-062 — Evaluierungsmodul TPSM82813
TPSM82816EVM-089 — Evaluierungsmodul TPSM82816 für 6-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor
TPSM82813 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
QFN-FCMOD (VCA) | 13 | Ultra Librarian |
uSIP (SIL) | 14 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.