Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
TPS82130
- 3-mm × 2.8-mm × 1.5-mm MicroSiP package
- 3-V to 17-V input range
- 3-A continuous output current
- DCS-Control topology
- Power save mode for light-load efficiency
- 20-µA operating quiescent current
- 0.9-V to 6-V adjustable output voltage
- 100% duty cycle for lowest dropout
- Power-good output
- Programmable soft start-up with tracking
- Thermal shutdown protection
- –40°C to 125°C operating temperature range
- Mandarin data sheet available
- Create a custom design using the TPS82130 with the WEBENCH Power Designer
The TPS82130 is a 17-V input 3-A step-down converter MicroSiP power module optimized for small solution size and high efficiency. The module integrates a synchronous step-down converter and an inductor to simplify design, reduce external components, and save PCB area. The low profile and compact solution is suitable for automated assembly by standard surface mount equipment.
To maximize efficiency, the converter operates in PWM mode with a nominal switching frequency of 2 MHz and automatically enters power save mode operation at light load currents. In power save mode, the device operates with 20-µA (typical) quiescent current. Using the DCS-Control topology, the device achieves excellent load transient performance and accurate output voltage regulation.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS82130EVM-720 — TPS82130 3-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor, 17 V Eingangsspannung – Evaluierungsmodul
The TPS82130EVM-720 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS82130 power module. The EVM converts a 3-V to 17-V input voltage to a 1.8-V regulated output voltage at up to 3A of output current. The TPS82130 includes the IC and inductor to (...)
TPS82130 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. D)
TPS82130 TINA-TI Inverting Buck-Boost Startup Transient Model
TPS82130 TINA-TI Inverting Buck-Boost Steady State Transient Model
TPS82130 TINA-TI Startup Transient Model
TPS82130 TINA-TI Steady State Transient Model
TIDA-010054 — Referenzdesign für bidirektionale, Dual-Active-Bridge für Ladestationen für Elektrofa
TIDA-01405 — 3 V bis 15,2 V-Eingang, 2 A, -1,8 V, Invertierendes Leistungsmodul-Referenzdesign für bis zu 125 °C
TIDA-01457 — Referenzdesign für invertierendes Stromversorgungsmodul mit 3 bis 11,5 V VIN, −5 VOUT, 1,5 A zum Ein
TIDA-01022 — Referenzdesign für flexibles Mehrkanal-AFE mit 3,2 GSPS für DSOs, Radar und drahtlose 5G-Prüfgeräte
TIDA-01028 — Referenzdesign für analoges Frontend mit 12,8 GSPS für Highspeed-Oszilloskope und Digitalisierer mit
TIDA-010128 — Skalierbares 20,8-GSPS-Referenzdesign für Digitalisierer mit 12 Bit
PMP21254 — Vier-Phasen-Abwärtsregler (160 A) mit integriertem FET-Controller – Referenzdesign
PMP21814 — Referenzdesign für synchronen 160-A-Abwärtswandler mit 4 Phasen für die Stromversorgung des Kommunik
TIDA-010122 — Referenzdesign zur Synchronisierung von Datenwandler-DDC- und NCO-Funktionen für Mehrkanal-HF-System
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
uSIP (SIL) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.