TLV62084
2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
TLV62084
- DCS-Control™ Architecture for Fast Transient Regulation
- 2.5 to 6-V Input Voltage Range (TLV62080)
- 2.7 to 6-V Input Voltage Range (TLV62084, TLV62084A)
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Power Save Mode for Light Load Efficiency
- Output Discharge Function
- Power Good Output
- Thermal Shutdown
- Available in 2 mm × 2 mm 8-Terminal WSON Package
- For Improved Features Set, see the TPS62080
- Create a Custom Design Using the TLV6208x With the WEBENCH® Power Designer
The TLV6208x family devices are small buck converters with few external components, enabling cost effective solutions. They are synchronous step-down converters with an input voltage range of 2.5 and 2.7 (2.5 V for TLV62080, 2.7 V for TLV62084x) to 6 V. The TLV6208x devices focus on high-efficiency step-down conversion over a wide output current range. At medium to heavy loads, the TLV6208x converters operate in PWM mode and automatically enter power save mode operation at light-load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.
To address the requirements of system power rails, the internal compensation circuit allows a wide range of external output capacitor values. With the DCS-Control™ (Direct Control with Seamless transition into Power save mode) architecture excellent load transient performance and output voltage regulation accuracy are achieved. The devices are available in 2-mm × 2-mm WSON package with Thermal Pad.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TLV62084EVM-828 — Evaluierungsmodul für TLV62084, Abwärtswandler mit 6 V-Eingang und 2 A-Ausgang
TLV62084 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.