Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

SLVC780

Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 1.1.0
Veröffentlichungsdatum: 20.03.2024
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
TLV62065 Abwärtswandler, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2x2 TLV62080 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse TLV62084 2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse TLV62084A 2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse TLV62085 Hocheffizienter Abwärtswandler, 3 A, in QFN 2x2 TLV62090 Hocheffizienter DC/DC-Abwärtswandler, 3 A, im QFN-Gehäuse 3 x 3 mm TLV62095 Synchroner Abwärtswandler, 4 A, mit DCS-Control TLV62130 Abwärtswandler, 3–17 V, 3 A, im QFN-Gehäuse 3x3 TLV62130A Synchroner Abwärtswandler mit DCS-Steuerung, 3–17 V, 0,5 A, im 3 x 3 QFN-Gehäuse TLV62150 Abwärtswandler, 4–17 V, 1 A, mit DCS-Control™ TLV62150A Abwärtswandler, 4-17 V, 1 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3 TLV62565 Abwärtswandler in SOT23-Gehäuse, 1,5 A TLV62566 Abwärtswandler mit Power Good, im SOT23-Gehäuse, 1,5 A TLV62568 Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 1 A, in Gehäuse SOT23 und SOT563 TLV62568A Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 1 A, mit Forced-PWM, in kompaktem SOT563 TLV62569 Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 2 A, in Gehäuse SOT23 und SOT563 TLV62569A Abwärtswandler, 2 A, hoher Wirkungsgrad, mit Forced-PWM im SOT-Gehäuse TLV62585 Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 3 A, in Gehäuse 2x2 QFN oder SOT563 TPS62000 Einstellbarer Abwärtswandler, 600 mA, 95 % Wirkungsgrad TPS62000-HT Energieeffizienter DC/DC-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad für hohe Temperaturen TPS62020 Einstellbarer Abwärtswandler, 600 mA, 95 % Wirkungsgrad, 18 uA, in MSOP-10 TPS62040 Einstellbarer Abwärtswandler, 1,2 A, 95 % Wirkungsgrad, 18uA, MSOP-10 und QFN TPS62050 Einstellbarer Abwärtswandler, 800 mA, 10 V Vin, 95 % Wirkungsgrad, in MSOP-10 TPS62056 Abwärtswandler mit 3,3 V Ausgang, 800 mA, 10V Vin, 95 % Wirkungsgrad im MSOP-10 TPS62060 Abwärtswandler, 3 MHz, 1,6 A, in SON-Gehäuse 2x2 TPS62065 Abwärtswandler, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2x2 TPS62065-Q1 Automobil-Abwärtswandler, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm TPS62067 Abwärtswandler, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2x2 TPS62067-Q1 Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2×2 TPS62080 Hocheffizienter Abwärtswandler für 1,2 A in SON-Gehäuse 2 x 2 mm, mit einstellbarer Vout TPS62080A 1,2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse TPS62085 3-A-Abwärtswandler mit DCS-Steuerung und Hiccup-Kurzschlussschutz im 2 x 2 HotRod-Gehäuse TPS62088 Winziger 6-poliger 3-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang in einem 1,2 x 0,8 mm großem WCSP TPS62090 Synchroner Abwärtswandler mit DCS™-Steuerung, 6 V Eingangsspannung 3 A, Wirkungsgrad bis zu 97% TPS62090-Q1 Automobil: Abwärtswandler, 3 A, 2,5 bis 6 V Eingang, Wirkungsgrad bis zu 97 %, in einem 3x3 QFN-Gehä TPS62095 Synchroner Abwärtswandler, 4 A, mit DCS-Control TPS62097 Abwärtswandler für 2 A mit einstellbarer Schaltfrequenz im HotRod-Gehäuse TPS62097-Q1 Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2 A, in 3x3 QFN mit „Wettable Flanks“ TPS62100 Synchroner Abwärtswandler (Buck), 300 KHz, mit einstellbarem Ausgang TPS62110 Einstellbarer Abwärtswandler, 1,5 A, 17 V Vin, im QFN-16 TPS62110-EP Verbessertes Produkt – synchroner Abwärtswandler, 17 V, 1,5 A TPS62110-HT Synchroner Abwärtsregler (17 V, 1,5 A) für hohe Temperaturen TPS62110-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3 bis 17 V, 1,5 A, in QFN-16 Gehäuse TPS62113 Abwärtswandler mit 1,5 A, 17 Vin und LBI-Funktion in QFN-16 TPS62120 Abwärtswandler, 15 V, 75 mA, 96 % Wirkungsgrad und DCS-Steuerung TPS62122 Abwärtswandler, 15 V, 75 mA, 96 % Wirkungsgrad TPS62125 Abwärtswandler, 3-17 V, 300 mA, mit Einstellmöglichkeit für Aktivierungsschwellenwert und Hysterese TPS62130 Synchroner Abwärtswandler mit DCS-Steuerung, 3–17 V, 0,5 A, im 3 x 3 QFN-Gehäuse TPS62130A Abwärtswandler, 3-17 V, 3 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62130A-Q1 TPS62130A-Q1 3 bis 17-V 3-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie in einem 3 × 3 QFN-Gehäuse TPS62135 Abwärtswandler, 3–17 V, 4,0 A, mit 1 % Genauigkeit und PFM/Forced-PWM in QFN 2x3 TPS62136 Abwärtswandler, 3-17 V, 4,0 A, mit 1 % Genauigkeit und PFM/Forced-PWM in QFN 2x3 TPS62140 Abwärtswandler, 3-17 V, 2 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62140A Abwärtswandler, 3-17 V, 2 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62147 Abwärtswandler, 3-17 V, 2,0A, mit 1 % Genauigkeit und PFM/Forced-PWM in QFN 2x3 TPS62148 Abwärtswandler, 3-17 V, 2,0A, mit 1 % Genauigkeit und PFM/Forced-PWM in QFN 2x3 TPS62150 Abwärtswandler, 3-17 V, 1A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62150A Abwärtswandler, 3-17 V, 1 A, 3 MHz, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 3x3 TPS62150A-Q1 TPS62150A-Q1 3 bis 17-V 1-A-Abwärtswandler für die AUTOMOBILINDUSTRIE in einem 3 × 3 QFN-Gehäuse TPS62160 Abwärtswandler mit DCS-Control™, 3-17 V, 1 A TPS62160-Q1 Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2 TPS62170 Abwärtswandler, 3-17 V, 0,5 A, mit DCS-Control, im QFN-Gehäuse 2x2 TPS62170-Q1 Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2 TPS62175 Abwärtswandler 28 V, 0,5 A mit SNOOZE-Mode TPS62180 Synchroner 6-A-Abwärtswandler, 4 V bis 15 V, mit Power Good, 1 % Genauigkeit und einstellbarem Softs TPS62184 Synchroner Abwärtswandler für 4 bis 17 V und 3 A mit über Einzelpin programmierbarem PG/SS und PFM/F TPS62200 Einstellbarer Abwärtswandler, 300 mA, 95 % Wirkungsgrad, in SOT-23 TPS62220 Einstellbarer Abwärtswandler, 400 mA, 95 % Wirkungsgrad, 15 uA, ThinSOT-23 TPS62240 Abwärtswandler, 2,25 MHz, 300 mA, in SON/TSOT23-Gehäuse 2 x 2 mm TPS62250 Abwärtswandler, 2,25 MHz, 1 A Spitzenstrom, mit Strombegrenzung TPS62260 Abwärtswandler, 2,25 MHz, 600mA, in SON/TSOT23-Gehäuse 2 x 2 mm TPS62260-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2 bis 6 V, 2,25 MHz, Festfrequenz, 600 mA in Gehäu TPS62290 Abwärtswandler, 2,25 MHz, 1 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm TPS62290-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2,3 bis 6 V, 2,25 MHz, Festfrequenz, 1A in Gehäuse TPS62400 Zweifacher einstellbarer Abwärtswandler, 400 mA und 600 mA, 2,25 MHz, mit 1-Draht-Schnittstelle in Q TPS62400-Q1 Zweifacher Abwärtswandler, Auto-Produktkatalog, einstellbar, 400 mA & 600 mA, 2,25 MHz, mit 1-Draht- TPS62410 Zweifach-Abwärtswandler, 2,25 MHz, 2 x 800 mA, mit 1-Draht-Schnittstelle in QFN TPS62410-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2,5 bis 6 V, 2,25 MHz Festfrequenz, Dual (800/800  TPS62420 Zweifacher einstellbarer Abwärtswandler, 600 mA und 1 000 mA, 2,25 MHz, mit 1-Draht-Schnittstelle in TPS62420-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2,5 bis 6 V, 2,25 MHz Festfrequenz, Dual (1 A/600  TPS62480 Synchroner Abwärtswandler, 6 A, 2,4−5,5 V Eingangsspannung, mit PG-Ausgang, einstellb. Softstart und TPS62510 Einstellbarer Abwärtswandler, 96 % Wirkungsgrad, 1,5 A, für niedrige Eingangsspannungen TPS62560 Abwärtswandler, 2,25 MHz, 600mA, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm TPS62561 Abwärtswandler, 2,25 MHz, 600mA, in TSOT23-Gehäuse TPS62590 Abwärtswandler, 2,25 MHz, 1 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 TPS62590-Q1 Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2,5 bis 6 V, 2,25 MHz Festfrequenz, 1A, in SON-Geh TPS62750 Abwärtswandler, 2,25 MHz, mit programmierbaren Eingangsstrombegrenzungen für USB-gespeiste Anwendung TPS62751 Abwärtswandler, 2,25 MHz, mit programmierbaren Eingangsstrombegrenzungen für USB-gespeiste Anwendung TPS62770 Winzige Ein-Chip-Doppellösung mit 360 nA IQ Abwärts- und Aufwärtswandler bis zu 15 V in einem WCSP-G TPS62810-Q1 4-A-Abwärtswandler für den Automobilbereich mit 2,75 bis 6 V in einem 2 mm x 3 mm messbaren QFN-Gehä TPS62810M 4-A-Abwärtswandler mit 2,75 bis 6 V in einem 2 mm x 3 mm QFN-Gehäuse mit erweiterter Temperaturfesti TPS62821 1-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Genauigkeit, im 1,5-mm x 2-mm-VSON-HR-Gehäu TPS62822 2-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Genauigkeit, im 1,5-mm x 2-mm-VSON-HR-Gehäu TPS62823 3-A-Abwärtswandler, 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Genauigkeit im 1,5 mm x 2-mm-VSON-HR-Gehäuse TPS62825 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, 2-A-Abwärtswandler mit 1 % Genauigkeit in 1,5 mm x 1,5-mm-QFN TPS62826 3-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Genauigkeit, im 1,5-mm x 1,5-mm-VSON-HR-Geh TPS62827 2,5-V- bis 5,5-V-Eingang, 4-A-Abwärtswandler mit 1 % Genauigkeit in 1,5 mm x 1,5-mm-QFN
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)
DAC43401 1-kanaliger intelligenter DAC, 8 Bit, Spannungsausgang, mit Hi-Z, EEPROM, Wellenformgenerator und Ko DAC43608 8-Bit-, 8-Kanal-DAC mit Spannungsausgang, I2C in einem winzigen QFN-Gehäuse DAC53401 1-kanaliger intelligenter DAC, 10 Bit, Spannungsausgang, mit Hi-Z, EEPROM, Wellenformgenerator und K DAC53608 10-Bit-, 8-Kanal-DAC, mit Spannungsausgang, I2C, in einem winzigen QFN-Gehäuse
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)
TPS82084 2 A, hocheffizientes Abwärtswandlermodul mit integrierter Induktivität TPS82085 Hocheffizientes Abwärtswandler-Modul, 3 A, mit integriertem Induktor TPS82130 3-A-Abwärtswandler mit integriertem Induktor, 17 V Eingangsspannung TPS82140 Synchroner Abwärtswandler mit integriertem MicroSiP™, 17 V Eingang, 2 A TPS82150 Synchroner Abwärtswandler mit integriertem MicroSiP™, 17 V Eingang, 1A TPSM82810 Abwärtsmodul, 2,75 bis 6 V, 4 A, mit einstellbarer Frequenz & Nachverfolgung in Gehäuseformat μSIP-G TPSM82813 6 V 3 A-Abwärtsmodul mit optionaler Frequenzsynchronisierung, einstellbarem Softstart und Tracking TPSM82821 Abwärtsmodul, 5,5 V Eingangsspannung, 1 A, mit integrierter Induktivität im μSIP-Gehäuse mit 2 x 1,1 TPSM82822 Abwärtsmodul, 5,5 V Eingangsspannung, 2 A, mit integrierter Induktivität im μSIP-Gehäuse mit 2 x 2,5

Versionsinformationen

Bug fixes