TPS62400-Q1
Zweifacher Abwärtswandler, Auto-Produktkatalog, einstellbar, 400 mA & 600 mA, 2,25 MHz, mit 1-Draht-
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPS62400-Q1
- Qualified for automotive applications
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C operating junction temperature range
- Device HBM ESD classification level H2
- Device CDM ESD classification level C4B
- High efficiency—up to 95%
- VIN Range from 2.5 V to 6 V
- 2.25-MHz Fixed-frequency operation
- Output current 400 mA and 600 mA
- Adjustable output voltage from 0.6 V to VIN
- Pin selectable output voltage supports simple dynamic voltage scaling
- EasyScale™ optional one-pin serial interface
- Power-save mode at light load currents
- 180° Out-of-phase operation
- Output-voltage accuracy in PWM mode ±1%
- Typical 32-µA quiescent current for both converters
- 100% Duty cycle for lowest dropout
The TPS6240x-Q1 family of devices are synchronous dual step-down DC-DC converters optimized for battery-powered portable applications and automotive systems. They provide two independent output voltage rails powered by rechargeable batteries or standard 3.3-V or 5-V voltage rail.
The EasyScale™ serial interface allows output-voltages modification during operation. The fixed-output-voltage versions, TPS62402-Q1,
TPS62404-Q1, and TPS62405-Q1 support one-pin-controlled simple dynamic voltage scaling for low-power processors.
The TPS6240x-Q1 operates at 2.25-MHz fixed switching frequency and enters the power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load-current range. For low-noise applications, one can force the devices into fixed-frequency PWM mode by pulling the MODE/DATA pin high. The shutdown mode reduces the current consumption to 1.2-µA, typical. The devices allow the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS62400 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-080004 — Referenzdesign für Elektronik- und LED-Treiber für Head-Up-Displays mit Augmented Reality-Funktionen
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.