TPS62180
Synchroner 6-A-Abwärtswandler, 4 V bis 15 V, mit Power Good, 1 % Genauigkeit und einstellbarem Softs
TPS62180
- Dual Phase Balanced Peak Current Mode
- Input Voltage Range: 4 V to 15 V
- Output Voltage Range: 0.9 V to 6 V
- Output Current up to 6 A
- Typical Quiescent Current of 28 µA
- Output Voltage Accuracy of ±1% (PWM Mode)
- Automatic Efficiency Enhancement (AEE™)
- Phase Shifted Operation
- Automatic Power Save Mode
- Adjustable Soft Start
- Power Good Output
- Undervoltage Lockout
- HICCUP Over Current Protection
- Pin-to-Pin Compatible with TPS62184
- Over Temperature Protection
- NanoFree™ 2.10 mm x 3.10 mm DSBGA Package
- Create a Custom Design Using the TPS62180 With the WEBENCH® Power Designer
The TPS6218x is a synchronous dual-phase step-down DC-DC converter for low profile power rails. It operates with two identical, current balanced phases that are peak current controlled enabling use in height limited applications.
With a wide operating input voltage range of 4 V to 15 V, the device is ideally suited for systems powered from multi-cell Li-Ion batteries or 12-V rails. The output current of 6 A is continuously provided by two phases of 3 A each, allowing the use of low profile external components. The phases operate out of phase, reducing switching noise significantly.
The TPS6218x automatically enters Power Save Mode to maintain high efficiency down to very light loads. It also incorporates an Automatic Efficiency Enhancement (AEE™) for the entire duty cycle range.
The device features a Power Good signal, as well as an adjustable soft start. The quiescent current is typically 28 µA, it is able to run in 100% mode, and it has no duty cycle limitation even at lowest output voltage.
The TPS6218x, available in adjustable and fixed output voltage options, is packaged in a small 24-bump, 0.5 mm pitch DSBGA package.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS62180EVM-581 — 15-V-Eingang, 6-A-Ausgang Zwei-Phasen-Abwärtswandler und AEETM (Automatic Efficiency Enhancement)
The TPS62180EVM-581 (PWR581-001) facilitates the evaluation of the TPS62180 6-A, 2-phase buck converter. The EVM outputs a 3.3-V output voltage from input voltages between 4V and 15V. The TPS62180 features Automatic Efficiency Enhancement (AEETM) to deliver efficiencies in excess of 90% across (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.