TLV62084A
2-A-Abwärtswandler mit hohem Wirkungsgrad in 2 x 2 mm großem SON-Gehäuse
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
TLV62084A
- DCS-Control™ Architecture for Fast Transient Regulation
- 2.5 to 6-V Input Voltage Range (TLV62080)
- 2.7 to 6-V Input Voltage Range (TLV62084, TLV62084A)
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Power Save Mode for Light Load Efficiency
- Output Discharge Function
- Power Good Output
- Thermal Shutdown
- Available in 2 mm × 2 mm 8-Terminal WSON Package
- For Improved Features Set, see the TPS62080
- Create a Custom Design Using the TLV6208x With the WEBENCH® Power Designer
The TLV6208x family devices are small buck converters with few external components, enabling cost effective solutions. They are synchronous step-down converters with an input voltage range of 2.5 and 2.7 (2.5 V for TLV62080, 2.7 V for TLV62084x) to 6 V. The TLV6208x devices focus on high-efficiency step-down conversion over a wide output current range. At medium to heavy loads, the TLV6208x converters operate in PWM mode and automatically enter power save mode operation at light-load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.
To address the requirements of system power rails, the internal compensation circuit allows a wide range of external output capacitor values. With the DCS-Control™ (Direct Control with Seamless transition into Power save mode) architecture excellent load transient performance and output voltage regulation accuracy are achieved. The devices are available in 2-mm × 2-mm WSON package with Thermal Pad.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV6208x 1.2-A and 2-A High-Efficiency Step-Down Converter in 2-mm × 2-mm WSON Package datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 22 Dez 2016 |
Application note | Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) | PDF | HTML | 23 Mai 2022 | |
Analog Design Journal | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 14 Jun 2019 | ||
Analog Design Journal | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 22 Jun 2018 | ||
Analog Design Journal | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 24 Okt 2017 | ||
Analog Design Journal | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 24 Okt 2016 | ||
Application note | TPS6208x and TLV6208x Device Comparison | 04 Okt 2016 | ||
EVM User's guide | TLV62084AEVM-828 Evaluation Module | 28 Sep 2016 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TLV62084AEVM-828 — Evaluierungsmodul für TLV62084A, einen Abwärtswandler mit 6-V-Eingang und 2-A-Ausgang
TLV62084A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
TIDA-01416 — Referenzdesign für kompakte, effiziente und flexible Stromversorgungen für Anwendungsprozessoren der
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.