TPS62065
Abwärtswandler, 3 MHz, 2 A, in SON-Gehäuse 2x2
TPS62065
- 3-MHz Switching Frequency
- VIN Range from 2.9 V to 6 V
- Up to 97% Efficiency
- Power Save Mode / 3-MHz Fixed PWM Mode
- Power Good Output
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1.5%
- Output Capacitor Discharge Function
- Typical 18 µA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Voltage Positioning
- Clock Dithering
- -40°C to 125°C Operating Junction Temperature
- Supports Maximum 1-mm Height Solutions
- Available in a 2 mm x 2 mm x 0.75 mm WSON
The TPS6206x is a family of highly efficient synchronous step down DC/DC converters. They provide up to 2-A output current.
With an input voltage range of 2.9 V to 6 V, the device is a perfect fit for power conversion from a 5-V or 3.3-V system supply rail. The TPS6206x operates at 3-MHz fixed frequency and enters power save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. The power save mode is optimized for low output voltage ripple. For low noise applications, TPS62065 can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. TPS62067 provides an open drain power good output.
In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA and an internal circuit discharges the output capacitor.
TPS6206x family is optimized for operation with a tiny 1 µH inductor and a small 10-µF output capacitor to achieve smallest solution size and high regulation performance.
It is available in a small 2-mm × 2-mm × 0.75-mm 8-pin WSON package.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS62065-67EVM-347 — Evaluierungsmodul für 3 MHz, 2 A, Abwärtswandler
TPS62065 TINA-TI Start-Up Reference Design
TPS62065 TINA-TI Steady State Reference Design
TPS62065 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TIDA-010011 — Referenzdesign für hocheffiziente Stromversorgungsarchitektur für Schutzrelais-Prozessormodul
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.