REF3430
Drift- und stromverbrauchsarme Serien-Spannungsreferenz für 3 V mit geringem Platzbedarf
REF3430
- Initial accuracy: ±0.05% (maximum)
- Temperature coefficient : 6 ppm/°C (maximum)
- Operating temperature range: −40°C to +125°C
- Output current: ±10 mA
- Low quiescent current: 95 µA (maximum)
- Ultra-low zero load dropout voltage: 100 mV (maximum)
- Wide input voltage: 12 V
- Output 1/f noise (0.1 Hz to 10 Hz): 3.8 µVp-p/V
- Excellent long-term stability 25 ppm/1000 hrs
- Multiple small footprint 6 pin SOT-23 package pinouts: REF34xx and REF34xxT
The REF34xx device is a low temperature drift (6 ppm/°C), low-power, high-precision CMOS voltage reference, featuring ±0.05% initial accuracy, low operating current with power consumption less than 95 µA. This device also offers very low output noise of 3.8 µVp-p /V, which enables its ability to maintain high signal integrity with high-resolution data converters in noise critical systems. With a small SOT-23 package, REF34xx offers enhanced specifications and pin-to-pin replacement for MAX607x, ADR34xx and LT1790 (REF34xxT, no EN pin). The REF34xx family is compatible to most of the ADC and DAC such as ADS1287, DAC8802 and ADS1112.
Stability and system reliability are further improved by the low output-voltage hysteresis of the device and low long-term output voltage drift. Furthermore, the small size and low operating current of the devices (95 µA) benefit portable and battery-powered applications.
REF34xx is specified for the wide temperature range of −40°C to +125°C.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.