TLC7524
MDAC, 8 Bit, 0,1 us, paralleler Eingang, schnelle Steuersignalverarbeitung für DSP, einfache Mikropr
TLC7524
- Easily Interfaced to Microprocessors
- On-Chip Data Latches
- Monotonic Over the Entire A/D Conversion Range
- Segmented High-Order Bits Ensure Low-Glitch Output
- Interchangeable With Analog Devices AD7524, PMI PM-7524, and Micro Power Systems MP7524
- Fast Control Signaling for Digital Signal-Processor Applications Including Interface With TMS320
- CMOS Technology
All trademarks are the property of their respective owners.
The TLC7524C, TLC7524E, and TLC7524I are CMOS, 8-bit, digital-to-analog converters (DACs) designed for easy interface to most popular microprocessors.
The devices are 8-bit, multiplying DACs with input latches and load cycles similar to the write cycles of a random access memory. Segmenting the high-order bits minimizes glitches during changes in the most significant bits, which produce the highest glitch impulse. The devices provide accuracy to 1/2 LSB without the need for thin-film resistors or laser trimming, while dissipating less than 5 mW typically.
Featuring operation from a 5V to 15V single supply, these devices interface easily to most microprocessor buses or output ports. The 2- or 4-quadrant multiplying makes these devices an ideal choice for many microprocessor-controlled gain-setting and signal-control applications.
The TLC7524C is characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLC7524I is characterized for operation from -25°C to 85°C. The TLC7524E is characterized for operation from -40°C to 85°C.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
PLCC (FN) | 20 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.